IE-C5ES8UG0400A40A40-E

Cavi di sistema, RJ45 IP20, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 40 m

N. articolo 8935660400

Omologazioni

Omologazioni
ROHS

Dati generali per l’ordinazione

Versione
N. d’ordine
Tipo
GTIN (EAN)
CPZ

Dimensioni e pesi

Lunghezza
Lunghezza (pollici)
Peso netto

Temperature

Temperatura di magazzinaggio
Temperatura d'esercizio
Temperatura di posa

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS
REACH SVHC

Standard specifici per cavo

Corrosività dei gas infiammabili
Impianti con cavi di comunicazione non specifici per l'applicazione
Struttura a norma

Standard generali

Connettori a norma

Struttura del cavo

Colore della guaina
Denominazione secondo norma
Diametro guaina, max.
Diametro guaina, min.
Diametro isolamento
Disposizione dei fili
Isolamento
Materiale dei cavi
Materiale rivestimento
quantità di fili
Schermatura
Schermatura totale
Sequenza cromatica –fili - coppie di fili
Sezione
Spessore calza di schermatura
Trefoli

Proprietà elettriche cavo

Capacità a 1 kHz
Categoria
Distorsione di propagazione
Durata segnale
Impedenza caratteristica
Resistenza loop
Tensione di prova: filo-filo-schermo

Proprietà meccaniche e del materiale dei cavi

Alogeni
Corrosività dei gas infiammabili
Esente da silicone
Raggio di curvatura min, ripetuto
Raggio di curvatura min., una sola volta
Resistente ai raggi UV
Resistenza agli olii
Resistenza all'abrasione
Resistenza alla fiamma

Spina di collegamento

Spina di collegamento a destra
Spina di collegamento a sinistra

Connettore maschio sx

Spina di collegamento a sinistra

Connettore maschio dx

Spina di collegamento a destra

Classificazioni

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0