Kompletní moduly
- Obvod zátěže: 1 fáze 12...275 V AC / 25 A nebo 24...510 V AC / 35 A
- Průchod nulou nebo okamžité sepnutí
- Připraveno k použití: zacvakněte - zapojte - hotovo
- Tiché spínání bez opotřebení
- Vysoká kapacita pro přepěťové proudy (I²t) do 6000 A²s (10 ms)
- Zásuvný modul monitorování proudu
-
ID výrobku:1406200000Obalová jednotka:1 ks
Výkonové relé v pevné fázi, Polovodičový stykač, Jmenovité řídicí napětí: 3.5…32 V DC , Rated switching voltage: 12-275 V AC, Trvalý proud: 17 A (AC51) při 40 °C, 3,5 A (AC 53), Šroubové připojení
-
ID výrobku:1406220000Obalová jednotka:1 ks
Výkonové relé v pevné fázi, Polovodičový stykač, Jmenovité řídicí napětí: 160...240 V AC/DC , Rated switching voltage: 12-275 V AC, Trvalý proud: 17 A (AC51) at 40 °C, 3,5 A (AC 53)
-
ID výrobku:2531050000Obalová jednotka:1 ks
Výkonové relé v pevné fázi, Polovodičový stykač, Jmenovité řídicí napětí: 3.5…32 V DC , Rated switching voltage: 24-510 V AC, Trvalý proud: 22 A (AC51) při 40 °C, 7 A (AC 53)
-
ID výrobku:1406210000Obalová jednotka:1 ks
Výkonové relé v pevné fázi, Polovodičový stykač, Jmenovité řídicí napětí: 3.5…32 V DC , Rated switching voltage: 24-510 V AC, Trvalý proud: 23 A (AC51) při 40 °C, 12 A (AC 53)