Vlastnosti
Verze | Miniaturní jistič, Počet pólů: 3, 35 A, Bílá |
Číslo objednávky | 2480670000 |
Typ | MCB 1077 3P C 35A ACDC |
GTIN (EAN) | 4050118489323 |
Množství | 4 ks |
Hloubka | 60,2 mm |
Hloubka (v palcích) | 2,37 inch |
Výška | 82 mm |
Výška (v palcích) | 3,228 inch |
Šířka | 52,9 mm |
Šířka (v palcích) | 2,083 inch |
Čistá hmotnost | 249,75 g |
Vlhkost | Rel. vlhkost 40 °C / 95 %, bez kondenzace |
Typ napětí | AC/DC |
Jmenovité AC napětí | 480 277 V |
Jmenovitý proud | 35 A |
Vypínací schopnost | 10 000 A |
Počet pólů | 3 |
Typ montáže | DIN lišta |
Typ upevnění | Montáž lišty |
Vibrace | podle IEC 60068-2-6 |
Otřes | podle IEC 60068-2-27 |
Barevný | Bílá |
Technické údaje | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_316428) |