Vlastnosti
Verze | Miniaturní jistič, Počet pólů: 1, 35 A, Bílá |
Číslo objednávky | 2477990000 |
Typ | MCB 489 1P C 35A ACDC |
GTIN (EAN) | 4050118492002 |
Množství | 12 ks |
Hloubka | 60,2 mm |
Hloubka (v palcích) | 2,37 inch |
Výška | 116 mm |
Výška (v palcích) | 4,567 inch |
Šířka | 17,6 mm |
Šířka (v palcích) | 0,693 inch |
Čistá hmotnost | 83,25 g |
Vlhkost | Rel. vlhkost 40 °C / 95 %, bez kondenzace |
Typ napětí | AC/DC |
Jmenovité AC napětí | 120 V |
Jmenovité DC napětí | 60 V |
Jmenovitý proud | 35 A |
Vypínací schopnost | 10 000 A |
Počet pólů | 1 |
Typ montáže | DIN lišta |
Typ upevnění | Montáž lišty |
Vibrace | podle IEC 60068-2-6 |
Otřes | podle IEC 60068-2-27 |
Barevný | Bílá |
Technické údaje | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_316213) |