Vlastnosti
Verze | Miniaturní jistič, Charakteristická křivka: D, Počet pólů: 1, 35 A, Bílá |
Číslo objednávky | 2478740000 |
Typ | MCB 489 1P D 35A ACDC |
GTIN (EAN) | 4050118491258 |
Množství | 12 ks |
Hloubka | 60,2 mm |
Hloubka (v palcích) | 2,37 inch |
Výška | 116 mm |
Výška (v palcích) | 4,567 inch |
Šířka | 17,6 mm |
Šířka (v palcích) | 0,693 inch |
Čistá hmotnost | 83,25 g |
Vlhkost | Rel. vlhkost 40 °C / 95 %, bez kondenzace |
Typ napětí | AC/DC |
Jmenovité AC napětí | 120 V |
Jmenovité DC napětí | 60 V |
Jmenovitý proud | 35 A |
Vypínací schopnost | 10 000 A |
Charakteristická křivka | D |
Počet pólů | 1 |
Verze jističe | Termomagnetický |
Typická mechanická životnost v cyklech | 20000 |
Typická elektrická životnost v cyklech | 6000 |
Typ montáže | DIN lišta |
Typ upevnění | Montáž lišty |
Vibrace | podle IEC 60068-2-6 |
Otřes | podle IEC 60068-2-27 |
Barevný | Bílá |
Technické údaje | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_316285) |
Katalogy | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000042 |
ETIM 7.0 | EC000042 |
ETIM 8.0 | EC000042 |
ETIM 9.0 | EC000042 |
ECLASS 9.0 | 27-14-19-01 |
ECLASS 9.1 | 27-14-19-01 |
ECLASS 10.0 | 27-14-19-01 |
ECLASS 11.0 | 27-14-19-01 |
ECLASS 12.0 | 27-14-19-01 |
ECLASS 13.0 | 27-14-19-01 |
ECLASS 14.0 | 27-14-19-01 |