Vlastnosti
Verze | Miniaturní jistič, Charakteristická křivka: D, Počet pólů: 3, 10 A, Bílá |
Číslo objednávky | 2479140000 |
Typ | MCB 489 3P D 10A ACDC |
GTIN (EAN) | 4050118490855 |
Množství | 4 ks |
Hloubka | 60,3 mm |
Hloubka (v palcích) | 2,374 inch |
Výška | 116 mm |
Výška (v palcích) | 4,567 inch |
Šířka | 52,9 mm |
Šířka (v palcích) | 2,083 inch |
Čistá hmotnost | 249,75 g |
Vlhkost | Rel. vlhkost 40 °C / 95 %, bez kondenzace |
Typ napětí | AC/DC |
Jmenovité AC napětí | 480 277 V |
Jmenovitý proud | 10 A |
Vypínací schopnost | 10 000 A |
Charakteristická křivka | D |
Počet pólů | 3 |
Verze jističe | Termomagnetický |
Typická mechanická životnost v cyklech | 20000 |
Typická elektrická životnost v cyklech | 6000 |
Typ montáže | DIN lišta |
Typ upevnění | Montáž lišty |
Vibrace | podle IEC 60068-2-6 |
Otřes | podle IEC 60068-2-27 |
Barevný | Bílá |
Technické údaje | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_316323) |
Katalogy | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000042 |
ETIM 7.0 | EC000042 |
ETIM 8.0 | EC000042 |
ETIM 9.0 | EC000042 |
ECLASS 9.0 | 27-14-19-01 |
ECLASS 9.1 | 27-14-19-01 |
ECLASS 10.0 | 27-14-19-01 |
ECLASS 11.0 | 27-14-19-01 |
ECLASS 12.0 | 27-14-19-01 |
ECLASS 13.0 | 27-14-19-01 |
ECLASS 14.0 | 27-14-19-01 |