Vlastnosti
Verze | Předem smontovaný kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm² |
Číslo objednávky | 7789136020 |
Typ | PAC-QTUM-SD25-V4-2M |
GTIN (EAN) | 4099986629257 |
Množství | 1 ks |
Čistá hmotnost | 0 g |
Skladovací teplota | -10...60 °C |
Provozní teplota | -10...50 °C |
REACH SVHC | / |
Stav souladu se směrnicí RoHS | Vyhovující |
Délka kabelu | 2 m |
Kabel | Kabel LiYCY |
Konektor rozhraní | SUB-D FEMALE 25P |
Konektor, PLC strana | SCHNEIDER 140XTS00200 40P |
Materiál | PVC |
Počet pólů, min. | 25 pólů |
Průřez vodiče | 0,25 mm² |
Vhodné pro | Analogové signály |
Vnější průměr | 10,15 ± 1 mm |
Celkový proud, max. | 3 A |
Dovolená síla proudu na vedení, max. | 1 A |
Jmenovité napětí | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac |
Odpor | ≤ 80 mΩ/m |
Zatížitelnost, vodič / stínění | 300 pF/m |
Zatížitelnost, vodič / vodiče | 300 pF/m |
Zkouška vysokého napětí | 1 kV / 1 s |