Vlastnosti
Verze | Předem smontovaný kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm² |
Číslo objednávky | 7789123035 |
Typ | PAC-QTUM-SD37-V0-3M5 |
GTIN (EAN) | 4099986628946 |
Množství | 1 ks |
Čistá hmotnost | 0 g |
Skladovací teplota | -10...60 °C |
Provozní teplota | -10...50 °C |
Stav souladu se směrnicí RoHS | Vyhovující |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Délka kabelu | 3,5 m |
Kabel | Kabel LiYCY |
Konektor rozhraní | SUB-D FEMALE 37P |
Konektor, PLC strana | SCHNEIDER 140XTS00200 40P |
Materiál | PVC |
Počet pólů, min. | 37 pólů |
Průřez vodiče | 0,25 mm² |
Vhodné pro | Analogové signály |
Vnější průměr | 12,2 ± 1 mm |
Celkový proud, max. | 3 A |
Dovolená síla proudu na vedení, max. | 1 A |
Jmenovité napětí | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac |
Odpor | ≤ 80 mΩ/m |
Zatížitelnost, vodič / stínění | 300 pF/m |
Zatížitelnost, vodič / vodiče | 300 pF/m |
Zkouška vysokého napětí | 1 kV / 1 s |
Katalogy | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000237 |
ETIM 7.0 | EC000237 |
ETIM 8.0 | EC000237 |
ETIM 9.0 | EC000237 |
ECLASS 9.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 9.1 | 27-24-22-20 |
ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 12.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 13.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |