Caratteristiche
Versione | SUB-D |
N. d’ordine | 1368780000 |
Tipo | PB-DP SUB-D M12 35 T |
GTIN (EAN) | 4050118170955 |
CPZ | 1 Pezzo |
Profondità | 16,8 mm |
Profondità (pollici) | 0,661 inch |
Posizione verticale | 67,7 mm |
Altezza (pollici) | 2,665 inch |
Larghezza | 46 mm |
Larghezza (pollici) | 1,811 inch |
Peso netto | 40 g |
Umidità | Max. 75% a +25°C, senza condensa |
Stato conformità RoHS | Conforme con esenzione |
Esenzione RoHS (se applicabile/nota) | 6aI |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 3cc1d9b1-0f2a-47ed-a501-ddcfcfaaf625 |
Angolo di uscita | 35° |
Bloccaggio | UNC4-40 |
BUS, interfaccia cavo | Connettore M12 maschio e femmina codificato B, pin 2 e 4 assegnati |
Campo di temperatura custodia | -20...+70 ° C |
Cicli di inserimento | ≥ 200 |
Connettore ad innesto e disposizione pin | Secondo le specifiche PROFIBUS |
Disponibile resistenza terminale | Sì |
Grado di protezione | IP30 |
Interfaccia BUS |
D-Sub 9 poli
Pin |
Interfaccia di programmazione | No |
Materiale base della custodia | ZnAl |
Umidità | Max. 75% a +25°C, senza condensa |
Velocità dati | 12 MBit/s |
Cataloghi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Brochure | [FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC001132 |
ETIM 7.0 | EC001132 |
ETIM 8.0 | EC001132 |
ETIM 9.0 | EC001132 |
ETIM 10.0 | EC001132 |
ECLASS 9.0 | 27-44-03-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-03-90 |
ECLASS 10.0 | 27-44-03-02 |
ECLASS 11.0 | 27-44-03-02 |
ECLASS 12.0 | 27-44-03-02 |
ECLASS 13.0 | 27-44-03-02 |
ECLASS 14.0 | 27-44-03-02 |
ECLASS 15.0 | 27-44-03-22 |
ROHS | Conforme |