Vlastnosti
Verze | Elektrické napájení, jednotka elektrického napájení ve spínacím režimu, 24 V |
Objednací číslo | 1469550000 |
Typ | PRO ECO3 480W 24V 20A |
EAN | 4050118275742 |
Množství | 1 ks |
Hloubka | 120 mm |
Hloubka (v palcích) | 4,724 inch |
Výška | 125 mm |
Výška (v palcích) | 4,921 inch |
Šířka | 100 mm |
Šířka (v palcích) | 3,937 inch |
Čistá hmotnost | 1 300 g |
Skladovací teplota | -40 °C...85 °C |
Provozní teplota | -25 °C...70 °C |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 6d8cdf22-8230-4af8-86c8-3558c716666d |
Č. osvědčení (cURus) | E255651 |
Doporučená záložní pojistka |
4 A / DI, bezpečnostní pojistka 3...5 A, char. C, jistič |
Frekvenční rozsah AC | 47...63 Hz |
Jmenovitá spotřeba energie | 539,3 VA |
Jmenovité vstupní napětí | 3x 400...3x 500 V AC (vstup o širokém rozsahu) |
Ochrana před rázovým napětím | Varistor |
Pojistka vstupu (interní) | Ano |
Proudová spotřeba ve vztahu ke vstupnímu napětí |
|
Připojovací systém | Šroubové připojení |
Rozsah vstupního napětí AC | 3 x 320...3 x 575 V AC / 2 x 360...2 x 575 V AC |
Rozsah vstupního napětí DC | 450...800 V DC |
Vstupní frekvence | 47...63 Hz |
Špičkový proud | max. 50 A |
Doba náběhuu | ≤ 100 ms |
Jmenovité výstupní napětí | 24 V DC ± 1 % |
Jmenovitý výstupní proud pro Ujmen. | 20 A @ 55 °C |
Kapacitní zátěž | Neomezené |
Možnost paralelního připojení | ano, max. 3 |
Ochrana proti opačnému napětí | Ano |
Ochrana před přetížením | Ano |
Připojovací systém | Šroubové připojení |
Trvalý výstupní proud při UJmenovitý |
20 A @ 55 °C
15 A při 70 °C |
Výstupní napětí, max. | 28 V |
Výstupní napětí, min. | 22 V |
Výstupní napětí, pozn. | (adjustable via potentiometer) |
Výstupní výkon | 480 W |
Zbytkové zvlnění, přerušující špičky | < 50 mVSS @ 24 V DC, IN |
Indikace |
Zelená LED (Uvýstup > 21,6 V DC)
Žlutá LED (Ivýstup > 90% IJmenovitý typ. ) Červená LED (přetížení, přehřátí, zkrat, Uvýstup < 20,4 V DC) |
Kategorie rázového napětí | II |
Max. perm. vlhj. vzduchu (provozní) | 5 %.... 95 % rel. vlhkost |
MTBF |
|
Ochrana proti přehřívání | Ano |
Ochrana proti zpětnému napětí ze zátěže | 30…35 V DC |
Ochrana před zkratem | Ano |
Poloha při montáži, poznámka k instalaci | na svorkovnici TS 35 |
Selhání doby překlenutí AC při Ijmen. | > 30 ms @ 3 x 500 V AC / > 20 ms @ 3 x 400 V AC |
Stupeň krytí | IP20 |
Stupeň účinnosti | 89% |
Verze skříně | Kov, odolný proti korozi |
Zemnicí svodový proud, max. | 3,5 mA |
Ztráta výkonu, jmenovité zatížení | 48 W |
Ztráta výkonu, volnoběh | 8 W |
Účiník (přibližně) | > 0,55 při 3 x 500 V AC / > 0,65 při 3 x 400 V AC |
Hlukové emise v souladu s EN55032 | Třída B |
Odolnost proti rázům IEC 60068-2-27 | 15 g ve všech směrech |
Odolnost proti vibracím IEC 60068-2-6 | 1 g v souladu s EN 50178 |
Omezení harmonických proudů napětí v síti | Podle EN 61000-3-2 |
Test odolnosti proti interferenci podle normy |
EN 61000-4-2 (ESD)
EN 61000-4-3 (RS) EN 61000-4-4 (burst) EN 61000-4-5 (surge) EN 61000-4-6 (conducted) EN61000-4-8 (Fields) EN61000-4-11 (Dips) |
Izolační napětí, vstup/výstup | 3 kV |
Kategorie rázového napětí | II |
Napětí izolace, výstup/uzemnění | 2 kV |
Napětí izolace, výstup/uzemnění | 0,5 kV |
Stupeň krytí | I, s připojením PE |
Závažnost znečištění | 2 |
Bezpečnostní transformátory pro elektrické napájení ve spínaném režimu | Podle EN 61558-2-16 |
Bezpečné, zvlášť nízké napětí |
SELV podle IEC 60950-1
PELV v souladu s EN 60204-1 |
K použití s elektronickým vybavením | Podle normy EN50178 / VDE0160 |
Ochrana proti nebezpečným šokovým proudům. | Acc. to VDE0106-101 |
Ochranné oddělení / ochrana proti úrazu elektrickým proudem | VDE0100-410 / acc. to DIN57100-410 |
Vybavení elektrického stroje | Podle normy EN 60204 |
Počet svorek (vstup) | 4 pro L1/L2/L3/PE |
Průřez drátového připojení, flexibilní (vstup), max. | 2,5 mm² |
Průřez vodiče, AWG/kcmil (vstup), max. | 12 |
Průřez vodiče, AWG/kcmil (vstup), min. | 26 |
Průřez vodiče, flexibilní (vstup), min. | 0,5 mm² |
Průřez vodiče, tuhý (vstup), max. | 6 mm² |
Průřez vodiče, tuhý (vstup), min. | 0,5 mm² |
Připojovací systém | Šroubové připojení |
Utahovací moment, max. (vstup) | 0,6 Nm |
Utahovací moment, min. (vstup) | 0,5 Nm |
Počet svorek | 7 (++,---,13,14) |
Průřez vodiče, AWG/kcmil , max. | 10 |
Průřez vodiče, AWG/kcmil , min. | 26 |
Průřez vodiče, pružný , max. | 2,5 mm² |
Průřez vodiče, pružný , min. | 0,5 mm² |
Průřez vodiče, tuhý , max. | 6 mm² |
Průřez vodiče, tuhý , min. | 0,5 mm² |
Připojovací systém | Šroubové připojení |
Utahovací moment, max. | 0,6 Nm |
Utahovací moment, min. | 0,5 Nm |
Bezpotenciálový kontakt | Ano |
Relé zap/vyp | Výstupní napětí >21,6 V / < 20,4 V, přetížení |
Zatížení kontaktu (spínací kontakt) | max. 30 V DC / 1 A |
Institut (cURus) | CURUS |
Institute (cULus) | CULUS |
Č. osvědčení (cULus) | E258476 |
Č. osvědčení (cURus) | E255651 |
Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě |
[UL508 CSA C22.2 Certificate.pdf](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_306084)
[Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35495) [UK Conformity Assessed](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_314089) |
Technické údaje | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_89462) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1469550000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1469550000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=1469550000&norm=0) |
Uživatelská dokumentace | [Operating instructions](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_68810) |
Katalogy | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002540 |
ETIM 7.0 | EC002540 |
ETIM 8.0 | EC002540 |
ETIM 9.0 | EC002540 |
ECLASS 9.0 | 27-04-07-01 |
ECLASS 9.1 | 27-04-07-01 |
ECLASS 10.0 | 27-04-07-01 |
ECLASS 11.0 | 27-04-07-01 |
ECLASS 12.0 | 27-04-07-01 |
ECLASS 13.0 | 27-04-90-02 |
Schválení | ![CE](/picture/CE.gif) ![CULUS](/picture/CULUS.gif) ![CURUS](/picture/CURUS.gif) ![TUEV](/picture/TUEV.gif) ![UKCA](/picture/UKCA.gif) |
ROHS | Shoda |
UL File Number Search | [Web UL](LINK/UL_search.html) |
Č. osvědčení (cURus) | E255651 |
Č. osvědčení (cULus) | E258476 |
Příslušenství
-
ID výrobku:2749670000Obalová jednotka:1 ks
Šroubovák, Šířka čepele (B): 1 mm, 80 mm, Tloušťka čepele (A): 1
-
ID výrobku:1479000000Obalová jednotka:50 ks
Bočnice, Wemid, černá, Lišta: TS 35, Přišroubováno
-
ID výrobku:1162600000Obalová jednotka:50 ks
Bočnice, Wemid, černá, Lišta: TS 35, Přišroubováno
-
ID výrobku:1478990000Obalová jednotka:50 ks
Bočnice, Wemid, černá, Lišta: TS 35, Přišroubováno
-
ID výrobku:2749610000Obalová jednotka:1 ks
Montážní nástroj, Šířka čepele (B): 3.5 mm, Délka čepele: 100 mm, Tloušťka čepele (A): 0.6 mm
NářadíŠroubovákyVDE izolovaný šroubovák SlimLineKřížový šroubovák, Pozidriv
SvorkovnicePříslušenstvíKoncové vzpěryTS 35Řada W
NářadíŠroubovákyVDE izolovaný šroubovák SlimLinePlochý šroubovák