Vlastnosti
Verze | Sálavý topný panel, 110 V, 250 V, IP44, Stříbrná |
Číslo objednávky | 2557940000 |
Typ | RH-CBCO 100W 110-250V |
GTIN (EAN) | 4050118568585 |
Množství | 1 ks |
Hloubka | 50 mm |
Hloubka (v palcích) | 1,968 inch |
Výška | 175 mm |
Výška (v palcích) | 6,89 inch |
Šířka | 70 mm |
Šířka (v palcích) | 2,756 inch |
Čistá hmotnost | 510 g |
Rozsah provozní teploty | -40...70 °C |
Stav souladu se směrnicí RoHS | Vyhovující |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Napájecí napětí, max. | 250 V |
Napájecí napětí, min. | 110 V |
Rozsah provozní teploty | -40...70 °C |
Stupeň krytí | IP44 |
S pokojovým termostatem | Ne |
Trvalý tepelný výkon při 10 °C | 100 W |
Typ montáže | Nosná lišta |
Typ připojení | Prefabrikovaný kabel |
Špičkový proud | max. 5 A |
Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě | [EU Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_58498) |
Technické údaje | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_53248) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2557940000) |
Katalogy | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000737 |
ETIM 7.0 | EC000737 |
ETIM 8.0 | EC000737 |
ETIM 9.0 | EC000737 |
ECLASS 9.1 | 27-18-07-10 |
ECLASS 10.0 | 27-18-07-10 |
ECLASS 11.0 | 27-18-07-10 |
ECLASS 12.0 | 27-18-07-10 |
ECLASS 13.0 | 27-18-07-10 |
ECLASS 14.0 | 27-18-07-10 |
Schválení |   |
ROHS | Shoda |
UL File Number Search | [Web UL](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Č. osvědčení (cURus) | E497839 |