Vlastnosti
Verze | Konektor připojitelný v terénu, 7/8" |
Číslo objednávky | 1812470000 |
Typ | SAIBW-4/9-7/8 |
GTIN (EAN) | 4032248294510 |
Množství | 1 ks |
Čistá hmotnost | 51 g |
Provozní teplota | -20 °C...85 °C |
Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu s výjimkou |
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) | 6c |
REACH SVHC |
Lead 7439-92-1
Imidazolidine-2-thione 96-45-7 |
SCIP | 10f6f563-34ca-4ce4-9e59-cf656b2f4d8b |
Cykly zapojování | ≥ 50 |
Druh kontaktu | Konektor samice |
Hlavní materiál krytu | PBT |
Izolační síla | 108 Ω |
Jmenovité napětí | 300 V |
Jmenovitý proud | 9 A |
Jmenovitý proud | 9 A (4 a 5 pólů), 12 A (3 póly) |
Kabelové vývodky | PG 9 |
Kódování | žádná |
Materiál kontaktu | CuZn |
Materiál kroužku se závitem | Tlakově litý zinek |
Povrch kontaktu | Pozlacené |
Počet pólů | 4 |
Průměr kabelu, max. | 8 mm |
Průměr kabelu, min. | 6 mm |
Průřez připojení max. | 1,5 mm² |
Průřez připojení min. | 0,14 mm² |
Průřez vodiče, max. | 1,5 mm² |
Průřez vodiče, min. | 0,5 mm² |
Připojení stínění | Ne |
Rozsah teplot krytu | -40 … +85 ° C |
Stupeň krytí | IP67 |
Typ připojení | Šroubové připojení |
Závažnost znečištění | 3 |
Cykly zapojování | ≥ 50 |
Hlavní materiál krytu | PBT |
Izolační síla | 108 Ω |
Jmenovité impulzní napětí | 4 000 V |
Jmenovité napětí | 300 V |
Jmenovité napětí | 300 V |
Jmenovité napětí (UL) | 600 V |
Jmenovitý proud | 9 A |
Jmenovitý proud | 9 A (4 a 5 pólů), 12 A (3 póly) |
Kabelové vývodky | PG 9 |
Kódování | žádná |
Materiál kontaktu | CuZn |
Povrch kontaktu | Pozlacené |
Počet pólů | 4 |
Průměr kabelu, max. | 8 mm |
Průměr kabelu, min. | 6 mm |
Průřez vodiče, max. | 1,5 mm² |
Průřez vodiče, min. | 0,5 mm² |
Připojení 1 | 7/8" |
Připojení 2 | Šroub |
Připojení stínění | Ne |
Připojovací závit | 7/8" |
Rozsah teplot krytu | -40 … +85 ° C |
Stupeň krytí | IP67 |
Typ připojení | Šroubové připojení |
Vnější prům. vodiče | - |
Závažnost znečištění | 3 |
Technické údaje | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_256153) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1812470000) |
Katalogy | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Brožury |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC002635 |
ETIM 7.0 | EC002635 |
ETIM 8.0 | EC002635 |
ETIM 9.0 | EC002635 |
ECLASS 9.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-01-03 |
ECLASS 10.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 11.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 12.0 | 27-44-01-16 |
ECLASS 13.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 14.0 | 27-44-01-16 |
Schválení |    |
ROHS | Shoda |
UL File Number Search | [Web UL](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Č. osvědčení (cURus) | E307231 |