Vlastnosti
Verze | Vestavěné zástrčky, M12, pin, rovný, Montážní závit: M 16 x 1,5, Počet pólů: 5, Délka vlákna / kabelu: 0.5 m, Přední montáž |
Číslo objednávky | 1861170000 |
Typ | SAIE-M12S-5-0.5U-FP-M16 |
GTIN (EAN) | 4032248419241 |
Množství | 1 ks |
Čistá hmotnost | 32 g |
Stav souladu se směrnicí RoHS | Vyhovující |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4 |
Mosaz
poniklované |
|
Cykly zapojování | ≥ 100 |
Jmenovité napětí | 60 V |
Jmenovitý proud | 4 A |
Jmenovitý proud | 4 A (4 a 5 pólů)/ 2 A (8 pólů)/ 1,5 A (12 pólů) |
Kódování | A-kódování |
Povrch kontaktu | Pozlacené |
Počet pólů | 5 |
Rozsah teplot krytu | -30…+90 °C |
Stupeň krytí |
IP67
přišroubované |
Standardní konektor | IEC 61076-2-101 |
Mosaz
poniklované |
|
Cykly zapojování | ≥ 100 |
Délka kabelu | 0,5 m |
Délka vlákna / kabelu | 0,5 m |
Jmenovité napětí | 60 V |
Jmenovité napětí | 250 V (4-pole)/ 60 V (5-pole)/ 30 V (8 and 12-pole) |
Jmenovitý proud | 4 A |
Jmenovitý proud | 4 A (4 a 5 pólů)/ 2 A (8 pólů)/ 1,5 A (12 pólů) |
Kódování | A-kódování |
Materiál | PVC |
Montážní závit | M 16 x 1,5 |
Povrch kontaktu | Pozlacené |
Počet pólů | 5 |
Průřez jádra | 0,34 mm² |
Průřez vodiče (tisk/online) | 0,34 (4 a 5 kontaktů)/ 0,25 (8 kontaktů)/ 0,14 (12 kontaktů) |
Připojení 1 | M12 |
Připojení 2 | Flying wires |
Připojovací závit | M12 |
Rozsah teplot krytu | -30…+90 °C |
Stupeň krytí |
IP67
přišroubované |
Typ montáže | Přední montáž |
Vnější prům. vodiče | - |
Technické údaje | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_181294) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1861170000) |
Katalogy | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Brožury |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC002635 |
ETIM 7.0 | EC003570 |
ETIM 8.0 | EC003570 |
ETIM 9.0 | EC003570 |
ECLASS 9.0 | 27-44-01-03 |
ECLASS 9.1 | 27-44-01-03 |
ECLASS 10.0 | 27-44-01-03 |
ECLASS 11.0 | 27-44-01-03 |
ECLASS 12.0 | 27-44-01-03 |
ECLASS 13.0 | 27-44-01-03 |
ECLASS 14.0 | 27-44-01-03 |
Schválení |  |
ROHS | Shoda |
UL File Number Search | [Web UL](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Č. osvědčení (cULus) | E307231 |