Vlastnosti
Verze | Konektor připojitelný v terénu, M12, pin, rovný |
Číslo objednávky | 1852740000 |
Typ | SAIS-4-IDC (0,75) M12 |
GTIN (EAN) | 4032248386864 |
Množství | 1 ks |
Čistá hmotnost | 37 g |
Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu s výjimkou |
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4 |
Cykly zapojování | ≥ 50 |
Hlavní materiál krytu | CuZn |
Izolační síla | 108 Ω |
Jmenovité napětí | 50 V |
Jmenovitý proud | 4 A |
Kódování | A-kódování |
Materiál kroužku se závitem | Tlakově litý zinek |
Povrch kontaktu | pocínované |
Počet pólů | 4 |
Průměr kabelu, max. | 8 mm |
Průměr kabelu, min. | 5,5 mm |
Průřez vodiče, max. | 0,75 mm² |
Průřez vodiče, min. | 0,34 mm² |
Připojení stínění | Ne |
Rozsah teplot krytu | -25…+85 °C |
Stupeň krytí | IP67 |
Typ připojení | Připojení s odstraněním izolace |
Závažnost znečištění | 3 |
Počet pólů | 4 |
Připojení 1 | M12 |
Připojení 2 | IDC |
Popis výrobku | SAIS / B IDC (0,75) |
Hlavní materiál krytu | CuZn |
Připojovací závit | M12 |
Povrch kontaktu | pocínované |
Stupeň krytí | IP67 |
Cykly zapojování | ≥ 50 |
Standardní konektor | IEC 61076-2-101 |
Technické údaje | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_177465) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1852740000) |
Uživatelská dokumentace | [Manual](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_71210) |
Katalogy | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Brožury |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC002635 |
ETIM 7.0 | EC002635 |
ETIM 8.0 | EC002635 |
ETIM 9.0 | EC002635 |
ECLASS 9.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-01-03 |
ECLASS 10.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 11.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 12.0 | 27-44-01-16 |
ECLASS 13.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 14.0 | 27-44-01-16 |
ROHS | Shoda |