Vlastnosti
Verze | Konektor připojitelný v terénu, M12, pin, rovný |
Číslo objednávky | 1353740000 |
Typ | SAIS-5/11-1.5 |
GTIN (EAN) | 4050118156454 |
Množství | 1 ks |
Čistá hmotnost | 26 g |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55 |
Stav souladu se směrnicí RoHS | Vyhovující |
Cykly zapojování | ≥ 100 |
Hlavní materiál krytu | PA |
Izolační síla | 108 Ω |
Jmenovité napětí | 60 V |
Jmenovitý proud | Kontakty 1-4 8 A, kontakt 5 2 A |
Kabelové vývodky | PG 11 |
Kódování | A-kódování |
Materiál kontaktu | CuZn |
Materiál kroužku se závitem | Tlakově litý zinek |
Povrch kontaktu | Pozlacené |
Počet pólů | 5 |
Průměr kabelu, max. | 10 mm |
Průměr kabelu, min. | 8 mm |
Průřez vodiče, max. | 1,5 mm² |
Průřez vodiče, min. | 1 mm² |
Připojení stínění | Ne |
Rozsah teplot krytu | -40 … +85 ° C |
Stupeň krytí | IP67 |
Typ připojení | Šroubové připojení |
Závažnost znečištění | 3 |
Počet pólů | 5 |
Připojení 1 | M12 |
Připojení 2 | Šroub |
Hlavní materiál krytu | PA |
Připojovací závit | M12 |
Materiál kontaktu | CuZn |
Povrch kontaktu | Pozlacené |
Stupeň krytí | IP67 |
Cykly zapojování | ≥ 100 |
Standardní konektor | IEC 61076-2-101 |
Technické údaje | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_204428) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1353740000) |
Uživatelská dokumentace | [Manual](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_71204) |
Katalogy | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Brožury |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC002635 |
ETIM 7.0 | EC002635 |
ETIM 8.0 | EC002635 |
ETIM 9.0 | EC002635 |
ECLASS 9.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-01-03 |
ECLASS 10.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 11.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 12.0 | 27-44-01-16 |
ECLASS 13.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 14.0 | 27-44-01-16 |
Schválení | ![CE](/picture/CE.gif) ![CURUS](/picture/CURUS.gif) ![UKCA](/picture/UKCA.gif) |
ROHS | Shoda |
UL File Number Search | [Web UL](LINK/UL_search.html) |
Č. osvědčení (cURus) | E307231 |