SAISC-WDF-5-18/28-4/9CG

, M12, Conector de clavija

N.º de artículo 3025910000

Datos generales para pedido

Versión
Código
Tipo
GTIN (EAN)
Cantidad

Dimensiones y pesos

Peso neto

Datos técnicos conectores de libre configuración

Ciclos de enchufado
Codificación
Conexión de apantallamiento
Corriente nominal
Diámetros de cable, max.
Diámetros de cable, min.
Grado de polución
Material capotas
Material de contacto
Material del anillo roscado
Número de polos
Prensaestopas
Rango de temperatura caja
Resistencia del aislamiento
Superficie de contacto
Tensión nominal
Tipo de protección

Datos generales

Número de polos
Conexión 1
Conexión 2
Grado inflamabilidad según UL 94
Material capotas
Rosca de conexión
Material de contacto
Superficie de contacto
Tipo de protección
Ciclos de enchufado

Normas

Conector norma
Resistencia a vibraciones e impactos conforme a
Índice de inflamabilidad en vehículos sobre carriles

Clasificaciones

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0