Vlastnosti
Verze | Konektor připojitelný v terénu, M12, pin, 90° |
Číslo objednávky | 2672430000 |
Typ | SAISWC-5-18/28-4/9CG |
GTIN (EAN) | 4050118765298 |
Množství | 1 ks |
Čistá hmotnost | 29,5 g |
Stav souladu se směrnicí RoHS | Vyhovující |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4 |
Cykly zapojování | ≥ 500 |
Hlavní materiál krytu | CuZn |
Jmenovité napětí | 50 V |
Jmenovitý proud | 4 A |
Kódování | A-kódování |
Materiál kroužku se závitem | Mosaz poniklovaná |
Povrch kontaktu | Pozlacené |
Počet pólů | 5 |
Průměr kabelu, max. | 9 mm |
Průměr kabelu, min. | 4 mm |
Průřez vodiče, max. | 0,75 mm² |
Průřez vodiče, min. | 0,08 mm² |
Připojení stínění | Ano |
Rozsah teplot krytu | -40 … +85 ° C |
Stupeň krytí | IP67 |
Typ připojení | Nalisované připojení |
Závažnost znečištění | 3 |
Počet pólů | 5 |
Připojení 1 | M12 |
Připojení 2 | Crimp |
Hlavní materiál krytu | CuZn |
Připojovací závit | M12 |
Povrch kontaktu | Pozlacené |
Stupeň krytí | IP67 |
Cykly zapojování | ≥ 500 |
Odolnost proti otřesům a vibracím podle |
DIN EN 61373 KAT2 (Bogie)
DIN EN 61373 Class 1B** |
Protipožární bezpečnost pro železniční vozidla | According to EN 45545, HL1 - HL3 |
Standardní konektor | IEC 61076-2-101 |
Technické údaje | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_96094) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2672430000) |
Katalogy | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002635 |
ETIM 7.0 | EC002635 |
ETIM 8.0 | EC002635 |
ETIM 9.0 | EC002635 |
ECLASS 9.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-01-03 |
ECLASS 10.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 11.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 12.0 | 27-44-01-16 |
ECLASS 13.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 14.0 | 27-44-01-16 |
ROHS | Shoda |
Příslušenství
-
-
-
-
-
ID výrobku:1381690000Obalová jednotka:1 ks
Nástroj k nalisování koncovek, 4-drážkové krimpování
KonektoryKruhové konektoryKonektory M12SignálNalisované připojeníKabelová průchodka stínění
NářadíKrimpovací kleštěRůzné krimpovací nástroje......pro M12