Eigenschaften
Ausfuehrung | Leiter- und Kabelmarkierer, 30 x 7 mm, weiß |
Best.-Nr. | 2905170000 |
Art | SFC-DS 3/30 MC NE WS |
GTIN (EAN) | 4099986918849 |
VPE | 90 Stück |
Tiefe | 6 mm |
Tiefe (inch) | 0,236 inch |
Höhe | 30 mm |
Höhe (inch) | 1,181 inch |
Breite | 7 mm |
Breite (inch) | 0,276 inch |
Nettogewicht | 0,844 g |
RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Anzahl je Rolle | 18 |
Art des Aufdrucks | Neutral |
Aufgedruckte Zeichen | ohne |
Ausführung | mit Einrastfuß |
Breite | 7 mm |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 |
V-2
UL 94 |
Einsatztemperaturbereich, max. | 100 °C |
Einsatztemperaturbereich, min. | -40 °C |
Farbe | weiß |
Halogene | Nein |
Schriftfeldgröße | 29 x 5 mm |
Werkstoff | PA 66 |
Halogene | Nein |
Leiteranschlussquerschnitt | 10 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, max. | 10 mm² |
Leiteraußendurchmesser, max. | 7 mm |
Leiteraußendurchmesser, min. | 4,5 mm |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.2905170000) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC001530 |
ETIM 7.0 | EC001530 |
ETIM 8.0 | EC001530 |
ETIM 9.0 | EC001530 |
ETIM 10.0 | EC001530 |
ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |