Vlastnosti
Verze | Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, zavřená strana / středová šroubovací příruba, Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 7.62 mm, Počet pólů: 6, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, černá, Box |
Objednací číslo | 2629640000 |
Typ | SL 7.62IT/06/90MSF4 3.2SN BK BX SO |
EAN | 4050118893762 |
Množství | 30 ks |
Údaje výrobku |
IEC: 630 V UL: |
Balení | Box |
Hloubka | 12,65 mm |
Hloubka (v palcích) | 0,498 inch |
Výška | 11,6 mm |
Výška (v palcích) | 0,457 inch |
Šířka | 52,72 mm |
Šířka (v palcích) | 2,076 inch |
Čistá hmotnost | 4,552 g |
REACH SVHC | / |
Skupina produktů | OMNIMATE Power - řada BL/SL 7,62IT |
Typ připojení | Připojení desky |
Montáž na PCB desku | Připojení pájením přetavením průchozím otvorem |
Rozteč v mm (P) | 7,62 mm |
Rozteč v palcích (P) | 0,3 " |
Výstupní tvarovka | 90° |
Počet pólů | 6 |
Počet pájených kolíků na pól | 1 |
Pájecí kolík, délka (l) | 3,2 mm |
Rozměry pájecích pinů | 1,0 x 1,0 mm |
Rozměry pájecích pinů = d tolerance | +0,01 / -0,03 mm |
Průměr otvoru pájecího očka (D) | 1,4 mm |
Tolerance průměru otvoru pájecího očka (D) | + 0,1 mm |
L1 v mm | 45,72 mm |
L1 v palcích | 1,8 " |
Počet řad | 1 |
Množství řady kolíků | 1 |
Stupeň krytí | IP20 v instalovaném stavu |
Utahovací moment šroubové příruby, min. | 0,15 Nm |
Utahovací moment šroubové příruby, max. | 0,25 Nm |
Cykly zapojování | 25 |
Izolační materiál | PBT GF |
Barevný | černá |
Barevný graf (podobné) | RAL 9011 |
Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 |
Materiál kontaktu | Slitina |
Povrch kontaktu | pocínované |
Skladovací teplota, min. | -40 °C |
Skladovací teplota, max. | 70 °C |
Provozní teplota, min. | -50 °C |
Provozní teplota, max. | 100 °C |
Teplotní rozsah, instalace, min. | -25 °C |
Teplotní rozsah, instalace, max. | 100 °C |
Jmenovitý proud, max. počet pólů (Tu=20 °C) | 26 A |
Jmenovitý proud, min. počet pólů (Tu=40 °C) | 25 A |
Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění II/2 | 630 V |
Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/2 | 500 V |
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění II/2 | 6 000 V |
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/2 | 6 kV |
Povrchová vzdálenost, min. | 8,1 mm |
Vzdušná vzdálenost, min. | 6,5 mm |
Povrchová vzdálenost, min. | 11,2 mm |
Vzdušná vzdálenost, min. | 6,5 mm |
Balení | Box |
Délka VPE | 338 mm |
Šířka VPE | 130 mm |
Výška VPE | 20 mm |
IPC shoda | Shoda: Produkty jsou vyvíjeny, vyráběny a dodávány v souladu s mezinárodními uznávanými standardy a normami a splňují zajištěné vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive splňují dekorativní vlastnosti v souladu s IPC-A-610 „Třída 2“. Další nároky na produkty je možné vyhodnotit na požádání. |
Poznámky |
|
Katalogy | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002637 |
ETIM 7.0 | EC002637 |
ETIM 8.0 | EC002637 |
ETIM 9.0 | EC002637 |
ECLASS 9.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-04-02 |
ECLASS 10.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 11.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 12.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 13.0 | 27-46-02-01 |