Vlastnosti
Verze | Přepěťová ochrana, Nízké napětí, Příslušenství, Náhradní svodič |
Číslo objednávky | 1352730000 |
Typ | VPU II 0 LCF 280V/40KA |
GTIN (EAN) | 4050118157642 |
Množství | 1 ks |
Hloubka | 64 mm |
Hloubka (v palcích) | 2,52 inch |
Výška | 52 mm |
Výška (v palcích) | 2,047 inch |
Šířka | 17,8 mm |
Šířka (v palcích) | 0,701 inch |
Čistá hmotnost | 95 g |
Skladovací teplota | -40 °C...80 °C |
Provozní teplota | -40 °C...70 |
Vlhkost | Rel. vlhkost 5–95 % |
REACH SVHC | / |
Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
Barevný | Oranžová |
Design |
Instalační kryt; 1TE
Insta IP 20 |
Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 |
Lišta | TS 35 |
Optický funkční displej | zelená = OK, červená = svodič je vadný – vyměňte ho |
Stupeň krytí | IP20 |
Verze | Náhradní svodič |
Kategorie rázového napětí | III |
Závažnost znečištění | 2 |
Dočasné přepětí (nadměrné napětí) - TOV | 438 V |
Jmenovité napětí (AC) | 230 V |
Kategorie požadavků podle normy IEC 61643-11 |
Typ II
Typ III |
Kombinovaný puls UOC | 10 kV |
Koordinace energie (≤10 m) |
Typ II
Typ III |
Max. trvalé napětí, Uc (AC) | 280 V |
Pojistka |
125 A gL (pokud je záložní pojistka > 125 A)
Není nutná pojistka ≤125 A gG |
Počet pólů | 1 |
Standardy | IEC61643-11, EN61643-11 |
Stupeň krytí Up při IN (L/N-PE) | ≤ 1,8 kV |
Svodový proud při Un | 1 µA |
Typ napětí | AC |
Třída požadavků podle normy EN 61643-11 |
T2
T3 |
Vybíjecí proud In (8/20 µs) vodič-PE | 20 kA |
Zatížitelnost zkratovým proudem ISCCR | 25 kA |
Čas odezvy | ≤ 100 ns |
Typ připojení | lze zapojit |
Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě | [EU_Konformitätserklärung / EU_Declaration_of_Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_86296) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1352730000) |
Uživatelská dokumentace | [Beipackzettel / Instruction sheet](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35333) |
Katalogy | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000941 |
ETIM 7.0 | EC000941 |
ETIM 8.0 | EC000941 |
ETIM 9.0 | EC000941 |
ECLASS 9.0 | 27-13-08-05 |
ECLASS 9.1 | 27-13-08-05 |
ECLASS 10.0 | 27-13-08-05 |
ECLASS 11.0 | 27-13-08-05 |
ECLASS 12.0 | 27-17-90-90 |
ECLASS 13.0 | 27-17-90-90 |
ECLASS 14.0 | 27-17-90-90 |
Dlouhá specifikace | Náhradní ochrana proti přepětí z V0 materiálu z řady VPU II 280 V LCF Zásuvné varistory s vysokým výkonem může vyměňovat jen proškolený personál. Jmenovité napětí: 280 V LCF, typ: Weidmüller VPU II 0 LCF 280 V/40 kA, objednací číslo: 1352730000 |
Krátká specifikace | Náhradní modul pro řadu přepěťových ochran VPU II 280 V LCF Zásuvné varistory s vysokým výkonem smí po selhání vyměňovat proškolený personál. Jmenovité napětí: 280 V LCF, typ: Weidmüller VPU II 0 LCF 280 V/40 kA, objednací číslo: 1352730000 |
Schválení | ![CE](/picture/CE.gif) ![OEVE](/picture/OEVE.gif) |
ROHS | Shoda |