Vlastnosti
Verze | SlimFix X, Označení vodičů a kabelů, 7 - 40 mm, 23 x 10 mm, Podle specifikace zákazníka |
Číslo objednávky | 1888820000 |
Typ | VT SFX 10/23 MC SDR V0 |
GTIN (EAN) | 4032248494705 |
Množství | 32 ks |
Alternativní výrobek | [1852380000](~/p/1852380000) |
Hloubka | 0,8 mm |
Hloubka (v palcích) | 0,031 inch |
23 mm | |
Výška (v palcích) | 0,906 inch |
Šířka | 10 mm |
Šířka (v palcích) | 0,394 inch |
Čistá hmotnost | 0,406 g |
Rozsah provozní teploty | -50...120 °C |
Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Barevný | Podle specifikace zákazníka |
Barva tisku | černá |
Halogen | Ne |
Informační štítek | Barevné na základě požadavků zákazníka (pošlete soubor M-Print PRO) |
Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 |
kompatibilní tiskárna | [PRINTJET CONNECT](~/p/2715590000) |
Materiál | Polyamid 66 |
Metoda tisku | MC Laser |
Počet značek na kombinaci | 1 MultiCard = Označení vodičů a kabelů |
Počet značek v balení |
|
Rozsah provozní teploty | -50...120 °C |
Rozsah provozní teploty, max. | 120 °C |
Rozsah provozní teploty, min. | -50 °C |
Tištěné znaky | Vyžaduje soubor M-Print PRO |
Typ tisku | Podle specifikace zákazníka |
Velikost pole na označení | 23 x 5 mm |
Verze | Instalace pomocí kabelových pásků |
Šířka | 10 mm |
Halogen | Ne |
Průřez připojeného vodiče | 16 - 500 mm² |
Průřez vodiče, max. | 500 mm² |
Průřez vodiče, min. | 16 mm² |
Vnější prům. vodiče | 7 - 40 mm |
Vnější prům. vodiče, max. | 40 mm |
Vnější prům. vodiče, min. | 7 mm |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1888820000) |
Katalogy | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001530 |
ETIM 7.0 | EC001530 |
ETIM 8.0 | EC001530 |
ETIM 9.0 | EC001530 |
ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
ROHS | Shoda |