BVFL 7.62HP / BCF 3.81 SN 180MSF SP
Konektor samice, 180°, rozteč 7,62, kombinuje silové a signální kontakty, disponuje technologií připojení PUSH IN s nastavitelným ovládacím prvkem (posunovačem), se samozamykací středovou přírubou a zasouvacím připojením stínění. Umožňuje současné připojení výkonu, signálů a stínění. Ideální pro připojování servopohonů a asynchronních pohonů. Splňuje požadavky IEC 61800-5-1 a, co se týče silových kontaktů, požadavky UL 1059 třídy C 600 V. Samozamykací středová příruba s automatickým zamykáním snižuje požadavky na prostor o jednu šířku rozteče ve srovnání s běžnými řešeními. Zásuvné připojení stínění má širokou kontaktní plochu na krytu zařízení a není potřeba je přišroubovat. K dispozici na požádání: středová příruba s dodatečným šroubovým připojením]
-
ID výrobku:2633400000Obalová jednotka:24 ks
Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 7.62 mm, Počet pólů: 4, 180°, Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 6 mm², Box
Added to Your Shopping Cart