Screw connection
Our TFIS-Relays consists of five different devices covering the most important applications in building and factory automation. Four of these carry out individual functions: clock generator (pause and pulse start), star-delta switch, switch-on delay and off-delay with control input. There is also a multifunctional version with seven different timing functions. The timing functions and time ranges can be easily configured using a rotary switch fitted on the front. All of the devices meet the international standards according to EN 61812 and have UL approval for the North American market.
- Available in installation design and compact industrial design
- Simple configuration via setting potentiometers and status LED
- Compliance with international standards according to EN 61812
- UL approved for the North American market
-
Item No.:2697260000Packaging unit:1 Штука
TFI-SERIES, Генератор тактовых импульсов, Количество контактов: 1, Переключающий контакт, AgNi, Номинальное напряжение: 12...240 V UC -10 % / +10 %, Ток: 8 A, Винтовое соединение
-
Item No.:2697250000Packaging unit:1 Штука
TFI-SERIES, Многофункциональное реле времени, с отдельным управляющим входом, Количество контактов: 1, Переключающий контакт, AgNi, Номинальное напряжение: 12...240 V UC -10 % / +10 %, Ток: 8 A, Винтовое соединение
-
Item No.:2697270000Packaging unit:1 Штука
TFI-SERIES, Таймер "звезда-треугольник", Количество контактов: 2, Нормально разомкнутый контакт, AgNi, Номинальное напряжение: 12...240 V UC -10 % / +10 %, Ток: 3 A, Винтовое соединение
-
Item No.:2697290000Packaging unit:1 Штука
TFI-SERIES, Реле времени с задержкой выключения, с отдельным управляющим входом, Количество контактов: 1, Переключающий контакт, AgNi, Номинальное напряжение: 24...240 V UC -15 % / +10 %, Ток: 8 A, Винтовое соединение
-
Item No.:2697280000Packaging unit:1 Штука
TFI-SERIES, Реле времени с задержкой включения, Количество контактов: 1, Переключающий контакт, AgNi, Номинальное напряжение: 24...240 V UC -15 % / +10 %, Ток: 8 A, Винтовое соединение