1 NO 접점
- 1 NO 접점
- 24V~230V UC의 고유한 다중 전압 입력
- 5V DC~230V UC 입력 전압, 색구분 마킹: AC: 적색, DC: 청색, UC: 백색
-
항목 번호:2618090000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES, 릴레이 모듈, 접점 개수: 1, NO 접점 AgSnO, 정격 제어 전압: 24 V DC ±20 %, 연속 전류: 16 A, PUSH IN, 테스트 버튼 사용 가능: No
-
항목 번호:2663130000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES, 릴레이 모듈, 접점 개수: 1, NO 접점 AgSnO, 정격 제어 전압: 24…230 V UC ±10 %, 연속 전류: 16 A, PUSH IN, 테스트 버튼 사용 가능: No
-
항목 번호:1479780000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES, 릴레이 모듈, 접점 개수: 1, NO 접점 AgSnO, 정격 제어 전압: 24 V DC ±20 %, 연속 전류: 16 A, 스크류 결선, 테스트 버튼 사용 가능: No
-
항목 번호:2662970000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES, 릴레이 모듈, 접점 개수: 1, NO 접점 AgSnO, 정격 제어 전압: 24…230 V UC ±10 %, 연속 전류: 16 A, 스크류 결선, 테스트 버튼 사용 가능: No
-
항목 번호:1479940000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES, 릴레이 모듈, 접점 개수: 1, NO 접점 AgSnO, 정격 제어 전압: 24 V DC ±20 %, 연속 전류: 16 A, 텐션 클램프 결선, 테스트 버튼 사용 가능: No
-
항목 번호:2617930000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES, 릴레이 모듈, 접점 개수: 1, NO 접점 AgSnO + W, 정격 제어 전압: 24 V DC ±20 %, 연속 전류: 16 A, PUSH IN, 테스트 버튼 사용 가능: No
-
항목 번호:2663140000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES, 릴레이 모듈, 접점 개수: 1, NO 접점 AgSnO + W, 정격 제어 전압: 24…230 V UC ±10 %, 연속 전류: 16 A, PUSH IN, 테스트 버튼 사용 가능: No
-
항목 번호:1479810000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES, 릴레이 모듈, 접점 개수: 1, NO 접점 AgSnO + W, 정격 제어 전압: 24 V DC ±20 %, 연속 전류: 16 A, 스크류 결선, 테스트 버튼 사용 가능: No
-
항목 번호:2662980000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES, 릴레이 모듈, 접점 개수: 1, NO 접점 AgSnO + W, 정격 제어 전압: 24…230 V UC ±10 %, 연속 전류: 16 A, 스크류 결선, 테스트 버튼 사용 가능: No
-
N. articolo:1479970000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES, 릴레이 모듈, 접점 개수: 1, NO 접점 AgSnO + W, 정격 제어 전압: 24 V DC ±20 %, 연속 전류: 16 A, 텐션 클램프 결선, 테스트 버튼 사용 가능: No