Charges capacitives
Les charges dotées de répartitions de charges capacitives, en particulier les lampes à LED, imposent de fortes exigences sur les contacts de coupure, quel que soit le type de tension. C'est notamment le cas pour les lampes à LED. Lorsqu'ils sont allumés, ils provoquent des pics de courant de haute énergie qui peuvent rapidement atteindre plus de 100 A et souder le contact. Mais les charges avec des composants capacitifs ne sont pas immédiatement reconnaissables partout. Ils peuvent également être cachés dans des composants généralement attribués à des charges inductives, par exemple des électrovannes et des contacteurs avec un pré-circuit pour étendre la plage de tension d’entrée. Dans ces connexions préalables, les condensateurs peuvent générer des pics de courant allant jusqu'à 150 A lorsqu'ils sont mis en marche. Cela peut également conduire à la soudure des contacts ou à la destruction de la sortie.
-
Référence produit:2618090000Conditionnement:10 Darab
TERMSERIES, Relémodul, Érintkezők száma: 1, Záróérintkező AgSnO, Névleges vezérlőfeszültség: 24 V DC ±20 %, Folytonos áram: 16 A, PUSH IN, Ellenőrző gomb elérhető: No
-
Référence produit:2663130000Conditionnement:10 Darab
TERMSERIES, Relémodul, Érintkezők száma: 1, Záróérintkező AgSnO, Névleges vezérlőfeszültség: 24…230 V UC ±10 %, Folytonos áram: 16 A, PUSH IN, Ellenőrző gomb elérhető: No
-
Référence produit:1479780000Conditionnement:10 Darab
TERMSERIES, Relémodul, Érintkezők száma: 1, Záróérintkező AgSnO, Névleges vezérlőfeszültség: 24 V DC ±20 %, Folytonos áram: 16 A, Csavaros csatlakozás, Ellenőrző gomb elérhető: No
-
Référence produit:2662970000Conditionnement:10 Darab
TERMSERIES, Relémodul, Érintkezők száma: 1, Záróérintkező AgSnO, Névleges vezérlőfeszültség: 24…230 V UC ±10 %, Folytonos áram: 16 A, Csavaros csatlakozás, Ellenőrző gomb elérhető: No
-
Référence produit:1479940000Conditionnement:10 Darab
TERMSERIES, Relémodul, Érintkezők száma: 1, Záróérintkező AgSnO, Névleges vezérlőfeszültség: 24 V DC ±20 %, Folytonos áram: 16 A, Húzórugós csatlakozás, Ellenőrző gomb elérhető: No
-
Référence produit:2617930000Conditionnement:10 Darab
TERMSERIES, Relémodul, Érintkezők száma: 1, Záróérintkező AgSnO + W, Névleges vezérlőfeszültség: 24 V DC ±20 %, Folytonos áram: 16 A, PUSH IN, Ellenőrző gomb elérhető: No
-
Référence produit:2663140000Conditionnement:10 Darab
TERMSERIES, Relémodul, Érintkezők száma: 1, Záróérintkező AgSnO + W, Névleges vezérlőfeszültség: 24…230 V UC ±10 %, Folytonos áram: 16 A, PUSH IN, Ellenőrző gomb elérhető: No
-
Référence produit:1479810000Conditionnement:10 Darab
TERMSERIES, Relémodul, Érintkezők száma: 1, Záróérintkező AgSnO + W, Névleges vezérlőfeszültség: 24 V DC ±20 %, Folytonos áram: 16 A, Csavaros csatlakozás, Ellenőrző gomb elérhető: No
-
Référence produit:2662980000Conditionnement:10 Darab
TERMSERIES, Relémodul, Érintkezők száma: 1, Záróérintkező AgSnO + W, Névleges vezérlőfeszültség: 24…230 V UC ±10 %, Folytonos áram: 16 A, Csavaros csatlakozás, Ellenőrző gomb elérhető: No
-
Référence produit:1479970000Conditionnement:10 Darab
TERMSERIES, Relémodul, Érintkezők száma: 1, Záróérintkező AgSnO + W, Névleges vezérlőfeszültség: 24 V DC ±20 %, Folytonos áram: 16 A, Húzórugós csatlakozás, Ellenőrző gomb elérhető: No
-
Référence produit:8937970000Conditionnement:1 Darab
MICROOPTO, Szilárdtest-relék, Névleges vezérlőfeszültség: 24 V DC ±20 % , Névleges kapcsolási feszültség: 8...30 V DC, Folytonos áram: 2 A, Csavaros csatlakozás