Serie SubstationLine
La SubstationLine comprende switch Ethernet a norma IEC 61850-3 e IEEE 1613, rendendoli sufficientemente robusti per il funzionamento in ambienti difficili. La famiglia comprende varianti per il montaggio su rotaie DIN e su rack da 19”.
Tutti i prodotti hanno una alimentazione elettrica ridondante per garantire affidabilità in ambienti critici. La nuova famiglia spazia dai prodotti gestiti Fast Ethernet ai prodotti 10 Gigabit Ethernet con tutte le funzioni necessarie per operare secondo i requisiti degli switch più esigenti.
• Varianti guida DIN e rack 19”
• Conformità a IEC 61850-3 e IEEE 1613
• Supporto PRP/HSR in conformità alla clausola 4/clausola 5 della norma IEC 62439-3
• Server MMS basato sul modello di ponte definito nella norma IEC 61850-90-4
• Moduli di alimentazione ridondanti in tutti i modelli
• Ampio intervallo della temperatura di esercizio da -40°C a 85°C
• Versione switch modulare con elevata flessibilità in numero e tipologia di porte
• Interfacce Fast/Gigabit/10-Gigabit
• Modelli di livello 3 per il routing supportato dall’hardware tra un massimo di 28 subnet IP
-
Ürün No.:2778950000Ambalaj birimi:1 PC
Layer 2 Network Switch, 관리형, Fast/Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, 고전압, 포트 수: 7x RJ45 10/100BASE-T(X), 3x combo-ports (10/100/1000BASE-T(X) or 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...85 °C
-
Ürün No.:2778960000Ambalaj birimi:1 PC
Layer 2 Network Switch, 관리형, Fast/Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, 저전압, 포트 수: 7x RJ45 10/100BASE-T(X), 3x combo-ports (10/100/1000BASE-T(X) or 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...85 °C
-
Ürün No.:2778970000Ambalaj birimi:1 PC
Layer 2 Network Switch, 관리형, 기가비트 이더넷, IEC 61850-3 / IEEE 1613, 고전압, 포트 수: 8x RJ45, 12x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...85 °C
-
Ürün No.:2778980000Ambalaj birimi:1 PC
Layer 2 Network Switch, 관리형, 기가비트 이더넷, IEC 61850-3 / IEEE 1613, 저전압, 포트 수: 8x RJ45, 12x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...85 °C
-
Ürün No.:2778990000Ambalaj birimi:1 PC
Layer 2 Network Switch, 19" 랙 장착, 관리형, Fast/Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, 고전압, 포트 수: 24x RJ45 10/100BASE-T(X), 2x 콤보 포트(10/100/1000BaseT(X) 또는 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...85 °C
-
Ürün No.:2779000000Ambalaj birimi:1 PC
Layer 2 Network Switch, 19" 랙 장착, 관리형, Fast/Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, 저전압, 포트 수: 24x RJ45 10/100BASE-T(X), 2x 콤보 포트(10/100/1000BaseT(X) 또는 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...85 °C
-
Ürün No.:2779010000Ambalaj birimi:1 PC
Layer 2 Network Switch, Modular, 19" 랙 장착, 관리형, 고속/기가비트/10기가비트 이더넷, IEC 61850-3 / IEEE 1613, 고전압, 포트 수: 최대 28개(사용된 미디어 인터페이스 모듈에 따라 다름), IP30, -40 °C...85 °C
-
Ürün No.:2779020000Ambalaj birimi:1 PC
Layer 2 Network Switch, Modular, 19" 랙 장착, 관리형, 고속/기가비트/10기가비트 이더넷, IEC 61850-3 / IEEE 1613, 저전압, 포트 수: 최대 28개(사용된 미디어 인터페이스 모듈에 따라 다름), IP30, -40 °C...85 °C
-
Ürün No.:2875580000Ambalaj birimi:1 PC
Layer 3 Network Switch, Modular, 19" 랙 장착, 관리형, 고속/기가비트/10기가비트 이더넷, IEC 61850-3 / IEEE 1613, 고전압, 포트 수: 최대 28개(사용된 미디어 인터페이스 모듈에 따라 다름), IP30, -40 °C...85 °C
-
Ürün No.:2875590000Ambalaj birimi:1 PC
Layer 3 Network Switch, Modular, 19" 랙 장착, 관리형, 고속/기가비트/10기가비트 이더넷, IEC 61850-3 / IEEE 1613, 저전압, 포트 수: 최대 28개(사용된 미디어 인터페이스 모듈에 따라 다름), IP30, -40 °C...85 °C
-
Ürün No.:2985050000Ambalaj birimi:1 PC
모듈식 스위치용 미디어 인터페이스 모듈, PRP/HSR RedBox, Fast/Gigabit Ethernet, 포트 수: 2x 콤보 포트(10/100/1000BaseT(X) 또는 100/1000BaseSFP), -40 °C...85 °C
-
Ürün No.:2779210000Ambalaj birimi:1 PC
모듈식 스위치용 미디어 인터페이스 모듈, 기가비트 이더넷/10기가비트 이더넷, 포트 수: 2x 1000BaseSFP/10GBaseSFP+ slot, -20 °C...60 °C
-
Ürün No.:2779200000Ambalaj birimi:1 PC
모듈식 스위치용 미디어 인터페이스 모듈, 기가비트 이더넷, 포트 수: 4x 1000BaseSFP slot, -40 °C...85 °C
-
Ürün No.:2779220000Ambalaj birimi:1 PC
모듈식 스위치용 미디어 인터페이스 모듈, 기가비트 이더넷/10기가비트 이더넷, 포트 수: 4x 1000BaseSFP/10GBaseSFP+ slot, -20 °C...60 °C
-
Ürün No.:2779170000Ambalaj birimi:1 PC
모듈식 스위치용 미디어 인터페이스 모듈, Fast Ethernet, 포트 수: 4x SC Multi-mode, -40 °C...85 °C
-
Ürün No.:2779160000Ambalaj birimi:1 PC
모듈식 스위치용 미디어 인터페이스 모듈, Fast Ethernet, 포트 수: 4x SC Single-mode, -40 °C...85 °C
-
Ürün No.:2779190000Ambalaj birimi:1 PC
모듈식 스위치용 미디어 인터페이스 모듈, Fast Ethernet, 포트 수: 4x ST Multi-mode, -40 °C...85 °C
-
Ürün No.:2779180000Ambalaj birimi:1 PC
모듈식 스위치용 미디어 인터페이스 모듈, Fast Ethernet, 포트 수: 4x ST Single-mode, -40 °C...85 °C
-
Ürün No.:2779140000Ambalaj birimi:1 PC
모듈식 스위치용 미디어 인터페이스 모듈, Fast/Gigabit Ethernet, 포트 수: 8x RJ45, -40 °C...85 °C
-
Ürün No.:2779150000Ambalaj birimi:1 PC
모듈식 스위치용 미디어 인터페이스 모듈, Fast/Gigabit Ethernet, 포트 수: 8x 100/1000BaseSFP Slot, -40 °C...85 °C