Управляемые коммутаторы
Расширенное управление: такие отличительные особенности, как VLAN и качество обслуживания (QoS), обеспечивают точную настройку и оптимизацию сети.
Высокая надежность: встроенные отличительные особенности относительно надежности, такие как списки управления доступом (ACL), защищают сеть от несанкционированного доступа.
Простое управление: удобные веб-интерфейсы и поддержка SNMP упрощают управление и конфигурирование коммутаторов.
-
№ продукта:2682250000Упаковочная единица:1 Штука
Сетевой выключатель, облегченный управляемый, Fast Ethernet, Количество портов: 5 x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
-
№ продукта:1504280000Упаковочная единица:1 Штука
Сетевой выключатель, управляемый, Fast Ethernet, Количество портов: 5 x RJ45, IP30, -10 °C...60 °C
-
№ продукта:1504310000Упаковочная единица:1 Штука
Сетевой выключатель, управляемый, Fast Ethernet, Количество портов: 5 x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
-
№ продукта:2682260000Упаковочная единица:1 Штука
Сетевой выключатель, облегченный управляемый, Fast Ethernet, Количество портов: 4x RJ45, 2 * SC Multi-mode, IP30, -40 °C...75 °C
-
№ продукта:2682270000Упаковочная единица:1 Штука
Сетевой выключатель, облегченный управляемый, Fast Ethernet, Количество портов: 4x RJ45, 2 * SC Single-mode, IP30, -40 °C...75 °C
-
№ продукта:2682280000Упаковочная единица:1 Штука
Сетевой выключатель, управляемый, Fast Ethernet, Количество портов: 8 x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
-
№ продукта:1240940000Упаковочная единица:1 Штука
Сетевой выключатель, управляемый, Fast Ethernet, Количество портов: 8 x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
-
№ продукта:1344770000Упаковочная единица:1 Штука
Сетевой выключатель, управляемый, Fast Ethernet, Количество портов: 6 x RJ45, 2 * SC Multi-mode, IP30, -40 °C...75 °C
-
№ продукта:1241020000Упаковочная единица:1 Штука
Сетевой выключатель, управляемый, Fast Ethernet, Количество портов: 6 x RJ45, 2 * SC Single-mode, IP30, -40 °C...75 °C
-
№ продукта:1240990000Упаковочная единица:1 Штука
Сетевой выключатель, управляемый, Fast Ethernet, Количество портов: 6 x RJ45, 2 * ST, многомодовый, IP30, -40 °C...75 °C
-
№ продукта:1345240000Упаковочная единица:1 Штука
Сетевой выключатель, управляемый, Fast Ethernet, Количество портов: 5 x RJ45, 1 * SC, многомодовый, 2 * SC Single-mode, IP30, -40 °C...75 °C
-
№ продукта:2682290000Упаковочная единица:1 Штука
Сетевой выключатель, управляемый, Fast/Gigabit Ethernet, Количество портов: 6x RJ45 10/100BaseT(X), 2x RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP30, -40 °C...75 °C
-
№ продукта:2682350000Упаковочная единица:1 Штука
Сетевой выключатель, управляемый, Gigabit Ethernet, Сертификат IEC 62443-4-2, Количество портов: 8 x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
-
№ продукта:2778950000Упаковочная единица:1 Штука
Layer 2 Network Switch, управляемый, Fast/Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, высокое напряжение, Количество портов: 7x RJ45 10/100BASE-T(X), 3x combo-ports (10/100/1000BASE-T(X) or 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...85 °C
-
№ продукта:2778960000Упаковочная единица:1 Штука
Layer 2 Network Switch, управляемый, Fast/Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, низкое напряжение, Количество портов: 7x RJ45 10/100BASE-T(X), 3x combo-ports (10/100/1000BASE-T(X) or 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...85 °C
-
№ продукта:2740420000Упаковочная единица:1 Штука
Сетевой выключатель, управляемый, Fast/Gigabit Ethernet, Количество портов: 8x RJ45 10/100BaseT(X), 2x комбинированные порты (10/100/1000BaseT(X) или 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C
-
№ продукта:2682340000Упаковочная единица:1 Штука
Сетевой выключатель, управляемый, Gigabit Ethernet, Сертификат IEC 62443-4-2, Количество портов: 8 x RJ45, 4x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
-
№ продукта:2682360000Упаковочная единица:1 Штука
Сетевой выключатель, управляемый, Gigabit Ethernet, Соответствует стандарту IEC 62443-4-2, Количество портов: 12x RJ45, 2 * Slots 100/1000BaseSFP, IP30, -40 °C...75 °C
-
№ продукта:2682310000Упаковочная единица:1 Штука
Сетевой выключатель, управляемый, Fast Ethernet, Количество портов: 16 x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
-
№ продукта:2682330000Упаковочная единица:1 Штука
Сетевой выключатель, управляемый, Fast/Gigabit Ethernet, Количество портов: 16x RJ45 10/100BaseT(X), 2x комбинированные порты (10/100/1000BaseT(X) или 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C