Konstrukční řada IP67
Díky robustnímu pouzdru se stupněm krytí IP 67, který certifikuje před vniknutím prachu, vody a oleje, jsou IP 67 switche společnosti Weidmüller vhodné pro ty nejobtížnější průmyslové aplikace. Systém připojení M12 zaručuje bezpečné připojení mezi kabelem a spínačem i při vnějších rušeních, jako jsou vibrace a nárazy.
- Systém připojení M12 a pouzdro se stupněm krytí IP 67
- 10/100BaseT(X), 4 póly M12 (kódování D)
- Plný/poloviční duplex a auto MDI/MDI-X
- Vstupní napětí: 12–45 V DC, 18–30 V AC
-
항목 번호:1504410000패키징 단위:1 ks
Síťový spínač, neřízený, Fast Ethernet, Počet portů: 5 * M12 D-kódování, IP67 zapouzdřené, -25 °C...60 °C
-
항목 번호:1504420000패키징 단위:1 ks
Síťový spínač, neřízený, Fast Ethernet, Počet portů: 5 * M12 D-kódování, IP67 zapouzdřené, -40 °C...75 °C
Added to Your Shopping Cart