Conectores redondos para placas de circuitos impresos - IP67
Todos los componentes de las series de conectores enchufables M8 y M12 están perfectamente adaptados entre sí, lo que facilita considerablemente el diseño y el montaje.
Ventajas de nuestros conectores de PCB:
- Versiones M8 y M12 disponibles
- Diferentes versiones para diferentes procedimientos de soldadura
- MONTAJE FRONTAL Y EN PARED POSTERIOR
- Versiones de una y dos partes
-
N.º de artículo:1324010000Unidad de embalaje:10 Pieza
Conector para placa c.i., M12, Solder connection, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67, atornillado, Apto para Reflow
-
N.º de artículo:1393080000Unidad de embalaje:10 Pieza
Conector para placa c.i., M12, Solder connection, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67, atornillado, Apto para Reflow
-
N.º de artículo:1427670000Unidad de embalaje:10 Pieza
Conector para placa c.i., M12, Solder connection, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67, atornillado, Montaje en el panel trasero
-
N.º de artículo:1444650000Unidad de embalaje:10 Pieza
Conector para placa c.i., M12, Solder connection, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67, atornillado, Montaje en el panel trasero
-
N.º de artículo:2168220000Unidad de embalaje:10 Pieza
Conector para placa c.i., M12, Solder connection, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67, atornillado, Apto para Reflow
-
N.º de artículo:8902810000Unidad de embalaje:60 Pieza
Elemento de conexión para placas de c.i. M12, Conexión por soldadura, Cat.5 (ISO/IEC 11801), IP65 conforme a DIN EN 60529
-
N.º de artículo:8902820000Unidad de embalaje:10 Pieza
Elemento de conexión para placas de c.i. M12, Conexión por soldadura, Cat.5 (ISO/IEC 11801), IP65 conforme a DIN EN 60529
-
N.º de artículo:1393470000Unidad de embalaje:10 Pieza
Elemento de conexión para placas de c.i. M12, Conexión por soldadura, Cat.5 (ISO/IEC 11801), IP65 conforme a DIN EN 60529
-
N.º de artículo:2530910000Unidad de embalaje:1 Pieza
Conector de instalación, M12, Rosca de montaje: M 16 x 1,5, Número de polos: 5, Longitud de cable/conductor:
-
N.º de artículo:2530890000Unidad de embalaje:1 Pieza
Conector de instalación, M12, Rosca de montaje: M 16 x 1,5, Número de polos: 5, Longitud de cable/conductor:
-
N.º de artículo:2530900000Unidad de embalaje:1 Pieza
Conector de instalación, M12, Rosca de montaje: M 16 x 1,5, Número de polos: 5, Longitud de cable/conductor:
-
N.º de artículo:2530880000Unidad de embalaje:1 Pieza
Conector de instalación, M12, Rosca de montaje: M 16 x 1,5, Número de polos: 5, Longitud de cable/conductor:
-
N.º de artículo:2530820000Unidad de embalaje:60 Pieza
Conector de instalación, M12, Rosca de montaje: M 16, Número de polos: 5, Longitud de cable/conductor:
-
N.º de artículo:2530870000Unidad de embalaje:60 Pieza
Conector de instalación, M12, Rosca de montaje: M 16 x 1,5, Número de polos: 5, Longitud de cable/conductor:
-
N.º de artículo:2530840000Unidad de embalaje:60 Pieza
Conector de instalación, M12, Rosca de montaje: M 16 x 1,5, Número de polos: 5, Longitud de cable/conductor:
-
N.º de artículo:2530850000Unidad de embalaje:60 Pieza
Conector de instalación, M12, Rosca de montaje: M 16 x 1,5, Número de polos: 5, Longitud de cable/conductor:
-
N.º de artículo:2530830000Unidad de embalaje:60 Pieza
Conector de instalación, M12, Rosca de montaje: M 16 x 1,5, Número de polos: 5, Longitud de cable/conductor:
-
N.º de artículo:2422320000Unidad de embalaje:25 Pieza
Conector de instalación, M8, Rosca de montaje: M10, Número de polos: 3, Longitud de cable/conductor:
-
N.º de artículo:2422410000Unidad de embalaje:25 Pieza
Conector de instalación, M8, Rosca de montaje: M10, Número de polos: 4, Longitud de cable/conductor:
-
N.º de artículo:2422710000Unidad de embalaje:25 Pieza
Conector de instalación, M8, Rosca de montaje: M10, Número de polos: 8, Longitud de cable/conductor: