Eigenschaften
Ausführung | CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 2 - 3 mm, 3 x 4 mm, gelb |
Best.-Nr. | 0648001740 |
Typ | CLI O 10-3 GE/SW - MP |
GTIN (EAN) | 4032248313211 |
VPE | 200 Stück |
Tiefe | 4 mm |
Tiefe (inch) | 0,157 inch |
Höhe | 3 mm |
Höhe (inch) | 0,118 inch |
Breite | 4 mm |
Breite (inch) | 0,157 inch |
Nettogewicht | 0,03 g |
Einsatztemperaturbereich | -30...80 °C |
Art des Aufdrucks | Standard |
Aufdruck | - |
Aufdruck-Farbe | schwarz |
Aufdruckverfahren | heiß geprägt |
Aufgedruckte Zeichen | Symbole |
Ausführung | MultiPack |
Breite | 4 mm |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
Einsatztemperaturbereich | -30...80 °C |
Einsatztemperaturbereich, max. | 80 °C |
Einsatztemperaturbereich, min. | -30 °C |
empfohlene Industrien |
Prozess
Maschinenbau |
Farbe | gelb |
Halogene | Ja |
Materialfarbe nach Widerstandskode | 4 |
Orientierung des Aufdrucks | waagerecht |
Werkstoff | PVC, weich, ohne Cadmium |
0,4 mm² | |
Halogene | Ja |
Leiteranschlussquerschnitt | 0.4 - 1.5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, max. | 1,5 mm² |
Leiteraußendurchmesser | 2 - 3 mm |
Leiteraußendurchmesser, max. | 3 mm |
Leiteraußendurchmesser, min. | 2 mm |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.0648001740) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=0648001740&norm=0) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001530 |
ETIM 7.0 | EC001530 |
ETIM 8.0 | EC001530 |
ETIM 9.0 | EC001530 |
ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |
ROHS | Konform |