Eigenschaften
Ausfuehrung | USB-Kabel, USB A, USB C, PVC, 2 m |
Best.-Nr. | 2838380020 |
Art | IE-USB-A-C-2.0M |
GTIN (EAN) | 4064675444329 |
VPE | 1 Stück |
Länge | 2 m |
Länge (inch) | 78,74 inch |
Nettogewicht | 57 g |
Betriebstemperatur | -15 °C...80 °C |
RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Mantelfarbe | schwarz |
Manteldurchmesser, max. | 3,9 mm |
Manteldurchmesser, min. | 3,5 mm |
Mantelfarbe | schwarz |
Werkstoff Mantel | PVC |
Stecker links | USB A, IP20, Stiftkontakt, gerade, Stecker, Kunststoff, geschirmt |
Stecker rechts | IP20, Stiftkontakt, gerade, Stecker, Kunststoff, geschirmt |
Stecker links | USB A, IP20, Stiftkontakt, gerade, Stecker, Kunststoff, geschirmt |
Stecker rechts | IP20, Stiftkontakt, gerade, Stecker, Kunststoff, geschirmt |
Kataloge | [Calogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC001408 |
ETIM 7.0 | EC001408 |
ETIM 8.0 | EC001408 |
ETIM 9.0 | EC001408 |
ECLASS 9.0 | 27-06-20-11 |
ECLASS 9.1 | 27-06-90-90 |
ECLASS 10.0 | 27-06-01-06 |
ECLASS 11.0 | 27-06-01-06 |
ECLASS 12.0 | 27-06-01-06 |
ECLASS 13.0 | 27-06-01-06 |
ECLASS 14.0 | 27-06-01-06 |
Zulassungen |  |
ROHS | Konform |