MPS 5/03 S F2 TN B B

Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, Raster in mm (P): 5.00 mm, Polzahl: 3, 180°, Box

Art.-Nr. 2741680000
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
Leiteranschlusstechnik
Raster in mm (P)
Raster in Zoll (P)
Leiterabgangsrichtung
Polzahl
L1 in mm
L1 in Zoll
Anzahl Reihen
Polreihenzahl
Berührungsschutz nach DIN VDE 57 106
Berührungsschutz nach DIN VDE 0470
Schutzart
Durchgangswiderstand
Abisolierlänge
Abisolierlänge Toleranz
Steckzyklen
Plugging force per pole, max.
Pulling force per pole, max.

Werkstoffdaten

Isolierstoff
Farbe
Farbe Betätigungselemente
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
Anschließbare Leiter

Conductor cross-section (rated connection), min.
Conductor cross-section (rated connection), max.
eindrähtig, min. H05(07) V-U
eindrähtig, max. H05(07) V-U
feindrähtig, min. H05(07) V-K
feindrähtig, max. H05(07) V-K
mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, min.
mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, max.
mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1, min.
mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1, max.
Outer diameter (insulation), max.
Klemmbare Leiter
Hinweistext

Bemessungsdaten nach IEC

geprüft nach Norm
Bemessungsstrom bei min. Polzahl (Tu = 20 °C)
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=20°C)
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=40°C)
Bemessungsstrom bei max. Polzahl (Tu = 40 °C)
Bemessungsspannung bei Überspannungsklasse (Verschmutzungsgrad II/2)
Bemessungsspannung bei Überspannungsklasse (Verschmutzungsgrad III/2)
Bemessungsspannung bei Überspannungsklasse (Verschmutzungsgrad III/3)
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsklasse (Verschmutzungsgrad II/2)
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsklasse (Verschmutzungsgrad III/2)
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsklasse (Verschmutzungsgrad III/3)
Kriechstrecke, min.
Luftstrecke, min.

Nenndaten nach UL 1059

Institut (cURus)
Zertifikat-Nr. (cURus)
Nennspannung (Use group B / UL 1059)
Nennspannung (Use group C / UL 1059]
Nennspannung (Use group D / UL 1059)
Nennstrom (Use group B / UL 1059)
Nennstrom (Use group C / UL 1059)