Eigenschaften
Ausfuehrung | Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm² |
Best.-Nr. | 7789629005 |
Art | PAC-M340-SD15-V4-0M5 |
GTIN (EAN) | 4099986631519 |
VPE | 1 Stück |
Nettogewicht | 317 g |
Lagertemperatur | -10...60 °C |
Betriebstemperatur | -10...50 °C |
REACH SVHC | / |
RoHS-Konformitätsstatus | Konform |
Anschluss Schnittstelle | 2x SUB-D FEMALE 15P |
Anschluss SPS | SCHNEIDER BMX FTB 2000 20P |
Anzahl der Pole, min. | 15 Pole |
Außendurchmesser | 8,7 ± 1 mm |
Geeignet für | analoge Signale |
Kabel | Kabel LiYCY |
Kabellänge | 0,5 m |
Leiterquerschnitt | 0,25 mm² |
Werkstoff | PVC |
Gesamtstrom, max. | 3 A |
Hochspannungs Test | 1 KV/1s |
Kapazität Ader / Adern | 300 pF/m |
Kapazität Ader / Schirm | 300 pF/m |
Nennspannung | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac |
Widerstand | ≤ 80 mΩ/m |
Zulässige Stromstärke je Pfad, max. | 1 A |
Produktänderungsmitteilung | [303857](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_303857) |