Eigenschaften
Ausfuehrung | Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm² |
Best.-Nr. | 7789123020 |
Art | PAC-QTUM-SD37-V0-2M |
GTIN (EAN) | 8430243961752 |
VPE | 1 Stück |
Nettogewicht | 768 g |
Lagertemperatur | -10...60 °C |
Betriebstemperatur | -10...50 |
REACH SVHC | / |
RoHS-Konformitätsstatus | Konform |
Anschluss Schnittstelle | SUB-D FEMALE 37P |
Anschluss SPS | SCHNEIDER 140XTS00200 40P |
Anzahl der Pole, min. | 37 Pole |
Außendurchmesser | 12,2 ± 1 mm |
Geeignet für | analoge Signale |
Kabel | Kabel LiYCY |
Kabellänge | 2 |
Leiterquerschnitt | 0,25 mm² |
Werkstoff | PVC |
Gesamtstrom, max. | 3 A |
Hochspannungs Test | 1 KV/1s |
Kapazität Ader / Adern | 300 pF/m |
Kapazität Ader / Schirm | 300 pF/m |
Nennspannung | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac |
Widerstand | ≤ 80 mΩ/m |
Zulässige Stromstärke je Pfad, max. | 1 A |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000237 |
ETIM 7.0 | EC000237 |
ETIM 8.0 | EC000237 |
ETIM 9.0 | EC000237 |
ECLASS 9.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 9.1 | 27-24-22-20 |
ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 12.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 13.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
ROHS | Konform |