Eigenschaften
Best.-Nr. | 2004540040 |
Art | PAC-S1500-SL24-AY0-4M |
GTIN (EAN) | 4099986595361 |
VPE | 1 Stück |
Nettogewicht | 950 g |
RoHS-Konformitätsstatus | Konform mit Ausnahme |
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d |
Anschluss Schnittstelle | 2 x BLC 5.08/12/180R |
Anschluss SPS | 2X SIEMENS S71500 6ES7592-1AM00-0XB0 40P |
Anzahl der Pole, min. | 20 Pole |
Kabel | ungeschirmt, einadrig |
Kabellänge | 4 m |
Leiterquerschnitt | 0,5 mm² |
Werkstoff | PVC |
Nennspannung | ≤ 250 Vdc ≤ 250 Vac |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000237 |
ETIM 7.0 | EC000237 |
ETIM 8.0 | EC000237 |
ETIM 9.0 | EC000237 |
ECLASS 9.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 9.1 | 27-24-22-20 |
ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 12.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 13.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
ROHS | Konform |