Eigenschaften
Ausfuehrung | Schnittstelle, RSM |
Best.-Nr. | 1456910000 |
Art | RSMS-8 24VDC 1NO+C Z |
GTIN (EAN) | 4050118263145 |
VPE | 1 Stück |
Tiefe | 76 mm |
Tiefe (inch) | 2,992 inch |
Höhe | 109 mm |
Höhe (inch) | 4,291 inch |
Breite | 61 mm |
Breite (inch) | 2,402 inch |
Nettogewicht | 153 g |
Lagertemperatur | -40...60 °C |
Betriebstemperatur | -25...50 °C |
RoHS-Konformitätsstatus | Konform mit Ausnahme |
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) | 7a, 7cI |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 71d9bdc4-a0b5-4af0-93bd-2ad4e523fb14 |
LED-Statusanzeige pro Relais | grün |
Versorgungsspannungs-LED-Status | gelb |
Anschluss (Feldseite) | LM3RZF 5.08 |
Anschluss (Steuerseite) | LMZF |
Mechanische Lebensdauer | 5 x 106 Schaltungen |
Eingangsspannung | 24 V DC ± 10% |
Relaistyp | RSS |
Typ des Ausgangs | Potential-free contact |
Material Kontakte | AgNi 90/10 |
Nennspannung | ≤ 250 V AC |
Maximaler AC Dauerstrom | 4,5 A |
Mindestkontaktspannung | 5 V |
Mindestkontaktstrom | 100 mA |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Impulsspannungsprüfung (1,2/50µs) | 6 kV |
Durchschlagsfestigkeitsprüfung AC | 1,2 kV |
Nenn-Eingangsspannung | < 50 V AC |
Nenn-Ausgangsspannung | 250 V AC |
Überspannungskategorie Ausgang/Ausgang | II |
Überspannungskategorie Eingang/Ausgang | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Impulsspannungsprüfung (1,2/50µs) | 6 kV |
Durchschlagsfestigkeitsprüfung AC | 1,2 kV |
Abstand Eingang/Ausgang | ≥ 5,5 mm |
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument | [Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_153588) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002780 |
ETIM 7.0 | EC002780 |
ETIM 8.0 | EC002780 |
ETIM 9.0 | EC002780 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-52 |
ECLASS 9.1 | 27-24-22-16 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-52 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-52 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-52 |
ECLASS 13.0 | 27-14-11-52 |
ECLASS 14.0 | 27-14-11-52 |
Zulassungen | ![CE](/picture/CE.gif) |
ROHS | Konform |