V0 Material
SlimFix sind Leiter- und Kabelmarkierer in platzsparender Bauweise. Die Markierer lassen sich auch nach der Leitungsinstallation anbringen. Sie bestehen aus halogenfreiem Material und entsprechen der Brandschutzklasse V0/V2. SlimFix ist ein in der Verkehrstechnik anerkannter und gelisteter Markierer. Das SF-Tool erlaubt die einfache Montage auch bei kleinen Markierern.
Vorteile:
Vorteile:
- Halogenfreies Material
- Brandschutzklasse V0/V2
- Anerkannter und gelisteter Markierer, u.a. im Bereich Verkehrstechnik
- Ab Leiterquerschnitt 16,0 mm² mit Kabelbindern zu befestigen
- Markierer im bewährten MultiCard-Format
-
Art.-Nr.:1730590001VPE:800 items
SlimFix, Ledar- och kabelmärkning, 1.2 - 1.6 mm, 21 x 3.2 mm, vit
-
Art.-Nr.:1730580001VPE:800 items
SlimFix, Ledar- och kabelmärkning, 1 - 1.3 mm, 21 x 3.2 mm, vit
-
Art.-Nr.:1689390001VPE:800 items
SlimFix, Ledar- och kabelmärkning, 1.7 - 2.1 mm, 21 x 3.2 mm, vit
-
Art.-Nr.:1689410001VPE:800 items
SlimFix, Ledar- och kabelmärkning, 2.2 - 2.9 mm, 21 x 3.6 mm, vit
-
Art.-Nr.:1689430001VPE:512 items
SlimFix, Ledar- och kabelmärkning, 3 - 3.7 mm, 21 x 4.6 mm, vit
-
Art.-Nr.:1689450001VPE:288 items
SlimFix, Ledar- och kabelmärkning, 3.6 - 6 mm, 21 x 5.7 mm, vit
-
Art.-Nr.:1730570001VPE:192 items
SlimFix, Ledar- och kabelmärkning, 4.1 - 4.9 mm, 21 x 7.4 mm, vit
-
Art.-Nr.:1689470001VPE:160 items
SlimFix, Ledar- och kabelmärkning, 4.8 - 7.4 mm, 21 x 7.4 mm, vit
-
Art.-Nr.:1730560001VPE:160 items
SlimFix, Ledar- och kabelmärkning, 5.8 - 7.8 mm, 21 x 8.4 mm, vit
Ihrem Warenkorb hinzugefügt