Egenskaper
Art.nr. | 2820340000 |
Typ | WIL-LWXXXX-5700D024-860SXX0.3BM12GXXXX |
GTIN (EAN) | 4064675348047 |
Förp. | 1 items |
Djup | 40 mm |
Byggdjup (tum) | 1,575 inch |
Höjd | 8 mm |
Bygghöjd (tum) | 0,315 inch |
Bredd | 860 mm |
Byggbredd (tum) | 33,858 inch |
Nettovikt | 226 g |
Drifttemperatur | -20 - 60°C |
RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel med undantag |
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | bf1e8170-69bb-4440-b3e0-4da351a9a3b0 |
EPREL-registreringsnummer | 1323472 |
Kabel material | PUR |
Mantelfärg | svart |
Kapslingsmaterial | hårdanodiserat aluminium |
Kabellängd | 0,3 m |
Utförande | Stift, rakt |
Kodering | A-kodad |
Anslutningsgänga | M12 |
Åtdragningsmoment | 0,8 Nm |
Koppling | Hane 4 (trådar: svarta) kontroll vit LED, hane 3 (trådar: blå) |
Märkspänning | 24 V DC |
Märkström | 1.21 A |
Effekt | 29.1 W |
Reglerbar effekt | Ja |
Anslutningstyp | Förkonfektionerad kabel |
Elektronisk utrustning på rullande materiel | Nej |
LED-modulens form | rektangulär |
Rekommenderad klass i enlighet med UL för användning av energiförsörjning | NEC klass 2 |
Antal LED | 168 |
Ljusfärg (CCT) |
5700K
Cold white |
Ljusström | 2 746 lm |
Utsläppsvinkel | 40 ° |
Ljusstyrka | 940 lux |
Livslängd | 60.000 h |
Monteringstyp | Skruvmontering |
Avstånd mellan borrhål | 845 mm |
Slagtålighet | IK05 |
Skyddsklass | IP67 |
Verkningsgradsklass (enligt EU-direktiv nr. 874/2012) | F |
Kapslingsmaterial | hårdanodiserat aluminium |
Gjutmassa | PUR V0 |
Material låsring | PA |
Material i frontkåpor |
Zinkpressgjutning
förnicklad |
Teknikuppgifter Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_303642) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2820340000) |
Användardokumentation | [Flyer WIL](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_284678) |
Kataloger | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000996 |
ETIM 7.0 | EC000996 |
ETIM 8.0 | EC000996 |
ETIM 9.0 | EC000996 |
ETIM 10.0 | EC000996 |
ECLASS 9.1 | 27-11-06-35 |
ECLASS 10.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 11.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 12.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 13.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 14.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 15.0 | 27-11-06-35 |
Godkännanden |  |
ROHS | Uppfyllelse |