AAP12 10 LO BL/OR

Supply terminal, PUSH IN, 10 mm², 800 V, 57 A, blue

Item No. 2522860000

Godkännanden

Omologazioni
ROHS
UL File Number Search
인증 번호(cURus)

General ordering data

Versione
N. d’ordine
Tipo
GTIN (EAN)
CPZ

Mått och vikter

Profondità
Depth (inches)
Depth including DIN rail
Posizione verticale
Height (inches)
Larghezza
Width (inches)
正味重量

Temperatures

Temperatura di magazzinaggio
Temperatura ambiente
Continuous operating temp., min.
Continuous operating temp., max.

Environmental Product Compliance

Stato conformità RoHS
REACH SVHC
Impronta carbonica di prodotto

Materialdata

Materiale di base
Colori
작동 요소의 색상
Classe d'infiammabilità UL 94

Märkdata IECEx/ATEX

N° certificato (ATEX)
N° certificato (IECEX)
최대 전압(ATEX)
Corrente (ATEX)
와이어 단면적 최대(ATEX)
Tensione max. (IECEX)
Current (IECEX)
Sezione cavo max (IECEX)
Marcatura EN 60079-7
Ex 2014/34/EU label

System specifications

エンドカバープレートの要求
전위 수
레벨 수
Number of clamping points per level
Numero di potenziali per piano
Piani ponticellati internamente
Collegamento PE
Guida equipaggiata
N 関数
PE 関数
PEN 関数

추가 기술 데이터

bloccabile
con perno d'arresto
Esecuzione a prova di esplosione
Istruzioni di montaggio
Lati aperti
Tipo di fissaggio
Tipo di montaggio

Klämbara ledare (ytterligare anslutning)

Tipo di collegamento, ulteriore collegamento

클램프용 컨덕터(정격 결선)

Calibro a norma 60 947-1
Campo di sezioni, max.
Campo di sezioni, min.
Dimensione lama
Direzione di collegamento
Lunghezza di spellatura
Lunghezza tubo per terminali con collare in plastica DIN 46228/4
Lunghezza tubo per terminali gemelli
Lunghezza tubo per terminali senza collare in plastica DIN 46228/1
Numero di collegamenti
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max.
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min.
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max.
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min.
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, max.
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, min.
Sezione di collegamento, flessibile, max.
Sezione di collegamento, semirigida, max.
Sezione di collegamento, semirigida, min.
Terminali doppi, max.
Terminali doppi, min.
Tipo di collegamento

CSA 등급 데이터

Corrente Gr B (CSA)
Corrente Gr C (CSA)
Corrente Gr D (CSA)
N° certificato (CSA)
Sezione cavo max (CSA)
Sezione cavo min (CSA)
Tensione Gr B (CSA)
Tensione Gr C (CSA)
Tensione Gr D (CSA)

General

Guida equipaggiata
Istruzioni di montaggio
Norme
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
Sezione di collegamento cavo AWG, min.

Märkdata

Sezione di dimensionamento
定格電圧
Tensione DC nominale
Corrente nominale
Corrente con conduttore max.
Norme
Volume resistance according to IEC 60947-7-x
定格インパルス耐電圧
IEC 60947-7-xに準拠した出力損失
Classe di sovratensione
Grado di lordura

UL 등급 데이터

Corrente Gr B (cURus)
Corrente Gr C (cURus)
Corrente Gr D (cURus)
Grandezza conduttore Factory wiring max (cURus)
Grandezza conduttore Factory wiring min (cURus)
Grandezza conduttore Field wiring max (cURus)
Grandezza conduttore Field wiring min (cURus)
N° certificato (cURus)
Tensione Gr B (cURus)
Tensione Gr C (cURus)
Tensione Gr D (cURus)

Classifications

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0