Propriétés
Version | Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 3.81 mm, Nombre de pôles: 12, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max. : 1.5 mm², Boîte |
Référence | 1970650000 |
Type | BCF 3.81/12/180F SN OR BX |
GTIN (EAN) | 4032248680115 |
Qté. | 50 Pièce |
Indices de produit |
IEC: 320 V / 17.5 A / 0.14 - 1.5 mm² UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 16 |
Emballage | Boîte |
Profondeur | 22 mm |
Profondeur (pouces) | 0,866 inch |
Hauteur | 7,9 mm |
Hauteur (pouces) | 0,311 inch |
Largeur | 56,11 mm |
Largeur (pouces) | 2,209 inch |
Poids net | 8,68 g |
Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Famille de produits | OMNIMATE Signal - série BC/SC 3.81 |
Type de raccordement | Raccordement installation |
Technique de raccordement de conducteurs | PUSH IN avec actionneur |
Pas en mm (P) | 3,81 mm |
Pas en pouces (P) | 0,15 " |
Orientation de la sortie du conducteur | 180° |
Nombre de pôles | 12 |
L1 en mm | 41,91 mm |
L1 en pouce | 1,65 " |
Nombre de séries | 1 |
Nombre de pôles | 1 |
Section nominale | 1 mm² |
Protection au toucher selon DIN VDE 57 106 | protection doigt |
Protection au toucher selon DIN VDE 0470 | IP 20 enfiché/ IP 10 non enfiché |
Degré de protection | IP20 |
Résistance de passage | ≤5 mΩ |
Codable | Oui |
Longueur de dénudage | 9 mm |
Lame de tournevis | 0,4 x 2,5 |
Norme lame de tournevis | DIN 5264 |
Cycles d'enfichage | 25 |
Force d'enfichage/pôle, max. | 8 N |
Force d'extraction/pôle, max. | 7 N |
Couple de serrage |
|
Matériau isolant | PA 66 GF 30 |
Couleur | Orange |
Tableau des couleurs (similaire) | RAL 2000 |
Groupe de matériaux isolants | II |
Indice de Poursuite Comparatif (CTI) | ≥ 550 |
Tenue d’isolation | ≥ 108 Ω |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
Matériau des contacts | Alliage de cuivre |
Surface du contact | étamé |
Structure en couches du contact mâle | 4...8 µm Sn mat |
Température de stockage, min. | -40 °C |
Température de stockage, max. | 70 °C |
Température de fonctionnement , min. | -50 °C |
Température de fonctionnement , max. | 120 °C |
Plage de température montage, min. | -25 °C |
Plage de température montage, max. | 120 °C |
Plage de serrage, min. | 0,14 mm² |
Plage de serrage, max. | 1,5 mm² |
Section de raccordement du conducteur, AWG, min. | AWG 26 |
Section de raccordement du conducteur, AWG, max. | AWG 16 |
Rigide, min. H05(07) V-U | 0,14 mm² |
Rigide, max. H05(07) V-U | 1,5 mm² |
souple, min. H05(07) V-K | 0,14 mm² |
souple, max. H05(07) V-K | 1,5 mm² |
avec embout isolé DIN 46 228/4, min. | 0,25 mm² |
avec embout isolé DIN 46 228/4, max. | 1 mm² |
avec embout, DIN 46228 pt 1, min. | 0,25 mm² |
avec embout selon DIN 46 228/1, max. | 1,5 mm² |
Jauge à bouchon selon EN 60999 a x b ; ø | 2,4 mm x 1,5 mm; 1,9mm |
Raccordement |
|
Texte de réference |
Le diamètre extérieur du collier plastique ne doit pas être plus grand que le pas (P)
Choisissez la longueur des embouts en fonction du produit et de la tension nominale. |
testé selon la norme |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
Courant nominal, nombre de pôles min. (Tu = 20 °C) | 17,5 A |
Courant nominal, nombre de pôles max. (Tu = 20 °C) | 17,5 A |
Courant nominal, nombre de pôles min. (Tu = 40 °C) | 17,5 A |
Courant nominal, nombre de pôles max. (Tu = 40 °C) | 16,3 A |
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution II/2 | 320 V |
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/2 | 160 V |
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/3 | 160 V |
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution II/2 | 2,5 kV |
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/2 | 2,5 kV |
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/3 | 2,5 kV |
Tenue aux courants de faible durée | 3 x 1s mit 76 A |
Institut (CSA) | CSA |
Certificat Nº (CSA) | 200039-1121690 |
Tension nominale (groupe d'utilisation B / CSA) | 300 V |
Tension nominale (groupe d'utilisation C / CSA) | 50 V |
Tension nominale (groupe d'utilisation D / CSA) | 300 V |
Courant nominal (groupe d'utilisation B / CSA) | 11 A |
Courant nominal (groupe d'utilisation C / CSA) | 11 A |
Courant nominal (groupe d'utilisation D / CSA) | 11 A |
Section de raccordement de câble AWG, min. | AWG 26 |
Section de raccordement de câble AWG, max. | AWG 16 |
Référence aux valeurs approuvées | Les spécifications indiquent les valeurs maximales. Détails - voir le certificat d'agrément. |
Institut (cURus) | CURUS |
Certificat Nº (cURus) | E60693 |
Tension nominale (groupe d'utilisation B / UL 1059) | 300 V |
Tension nominale (groupe d'utilisation D / UL 1059) | 300 V |
Courant nominal (groupe d'utilisation B / UL 1059) | 10 A |
Courant nominal (groupe d'utilisation D / UL 1059) | 10 A |
Section de raccordement de câble AWG, min. | AWG 26 |
Section de raccordement de câble AWG, max. | AWG 16 |
Référence aux valeurs approuvées | Les spécifications indiquent les valeurs maximales. Détails - voir le certificat d'agrément. |
Emballage | Boîte |
Longueur VPE | 295 mm |
Largeur VPE | 116 mm |
Hauteur VPE | 25 mm |
Test : mauvais engagement (non-interchangeabilité) |
|
Conformité IPC | Conformité : les produits sont conçus, fabriqués et livrés selon des normes internationales reconnues ; et ils sont conformes aux caractéristiques garanties dans la fiche de données / respectent les propriétés décoratives selon IPC-A-610 « Classe 2 ». Des requêtes supplémentaires sur le produit peuvent être évaluées sur demande. |
Remarques |
• Les données nominales se réfèrent au composant lui-même. Les lignes d'air et de fuite par rapport aux autres composants doivent être déterminées en tenant compte des normes applicables. • Courant nominal par rapport à la section nominale et au Nb min. de pôles. • Sur le schéma, P = pas • Conducteurs conçus pour le raccordement : 1,5 mm² avec embout à collerette plastique, DIN 46 228/1, avec une tension nominale de 125 V/2,5 kV avec III/3 ou 250 V/2,5 kV avec II/2 • Le sertissage format A des embouts pour pinces à sertir PZ 1,5 (référence 9005990000) ou PZ 6/5 (référence 9011460000) pour les sections de conducteur plus importantes est conseillé. • Embouts nus selon DIN 46228/1 • Embouts isolés selon DIN 46228/4 • La prise de test ne peut être utilisée que comme point de récupération du potentiel. • Conformément à la norme IEC 61984, les connecteurs OMNIMATE sont des connecteurs sans capacité de rupture (COC). Pendant l'utilisation désignée, les connecteurs ne peuvent pas être enclenchés ou dégagés lorsqu'ils sont sous tension ou sous chargement • Stockage à long terme du produit à une température moyenne de 50 °C et une humidité maximale de 70 %, 36 mois |
Agrément/Certificat/Document de conformité |
[CB Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_68371)
[CB Testreport](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_68375) [Declaration of the Manufacturer](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39474) |
Données techniques | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_65470) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1970650000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1970650000) |
Documentation utilisateur | [BPZL_PUSH_IN_Connectors_BCF_3_81_EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35327) |
Catalogue | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Brochures |
[FL DRIVES EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40061)
[MB DEVICE MANUF. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38257) [FL ELEVATOR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38203) [FL POWER SUPPLY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38213) [FL 72H SAMPLE SER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38294) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) [FL DRIVES DE](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40062) [FL BUILDING SAFETY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38207) [FL APPL LED LIGHTING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38275) [FL INDUSTR.CONTROLS EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38285) [FL MACHINE SAFETY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38228) [FL HEATING ELECTR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38195) [FL APPL_INVERTER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38256) [FL_BASE_STATION_EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38194) |
ETIM 6.0 | EC002638 |
ETIM 7.0 | EC002638 |
ETIM 8.0 | EC002638 |
ETIM 9.0 | EC002638 |
ECLASS 9.0 | 27-44-03-09 |
ECLASS 9.1 | 27-44-03-09 |
ECLASS 10.0 | 27-44-03-09 |
ECLASS 11.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 12.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 13.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 14.0 | 27-46-02-02 |
Agréments | ![CSA](/picture/CSA.gif) ![CURUS](/picture/CURUS.gif) |
ROHS | Conforme |
UL File Number Search | [Site Web UL](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Certificat Nº (cURus) | E60693 |