BLL 7.62HP/180LF
180° konektor samice pro DPS s roztečí 7,62. Splňuje požadavky IEC 61800-5-1 a umožňuje certifikaci UL - UL840 600 V. Ideální dotykově bezpečné řešení pro aplikace s výkonovým výstupem a meziobvodem.
Protikusový profil zajišťuje dotykovou ochranu >3 mm podle IEC 61800-5-1.
Varianty: bez příruby, se šroubovou přírubou nebo s pájecí přírubou.
Protikusový profil zajišťuje dotykovou ochranu >3 mm podle IEC 61800-5-1.
Varianty: bez příruby, se šroubovou přírubou nebo s pájecí přírubou.
-
ID výrobku:1134080000Obalová jednotka:72 PC
PCB plug-in connector, female header, Solder flange, THT solder connection, 7.62 mm, Number of poles: 2, 180°, Solder pin length (l): 3.2 mm, tinned, black, Box
-
ID výrobku:1134090000Obalová jednotka:54 PC
PCB plug-in connector, female header, Solder flange, THT solder connection, 7.62 mm, Number of poles: 3, 180°, Solder pin length (l): 3.2 mm, tinned, black, Box
-
ID výrobku:1134110000Obalová jednotka:42 PC
PCB plug-in connector, female header, Solder flange, THT solder connection, 7.62 mm, Number of poles: 4, 180°, Solder pin length (l): 3.2 mm, tinned, black, Box
-
ID výrobku:1134120000Obalová jednotka:36 PC
PCB plug-in connector, female header, Solder flange, THT solder connection, 7.62 mm, Number of poles: 5, 180°, Solder pin length (l): 3.2 mm, tinned, black, Box
Added to Your Shopping Cart