調圧弁
幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。
-
-
商品番号:1868560000販売単位:10 items
DAE(換気要素), 調圧エレメント, ストレート, M 12, 6 mm, IP66, IP68, IP69K, ポリアミド6
-
商品番号:1868570000販売単位:10 items
DAE(換気要素), 調圧エレメント, ストレート, M 12, 10 mm, IP66, IP68, IP69K, ポリアミド6
-
商品番号:1868550000販売単位:10 items
DAE(換気要素), 調圧エレメント, ストレート, M 12, 10 mm, IP66, IP68, IP69K, ステンレススチール 1.4305 (303)
-
商品番号:2729520000販売単位:10 items
DAE(換気要素), 調圧エレメント, ストレート, M 12, 6 mm, IP66, IP68, IP69K, ポリアミド6
-
商品番号:2729530000販売単位:1 items
DAE(換気要素), 調圧エレメント, ストレート, M 12, 10 mm, IP66, IP68, IP69K, ポリアミド6
-
-
商品番号:2519540000販売単位:1 items
KlipponBDX(補償要素), 調圧エレメント, M 20, 10 mm, IP66, 真鍮、ニッケルメッキ
-
商品番号:2519550000販売単位:1 items
KlipponBDX(補償要素), 調圧エレメント, M 20, 10 mm, IP66, ステンレススチール 1.4404(316L)
-
商品番号:2519570000販売単位:1 items
KlipponBDX(補償要素), 調圧エレメント, M 20, 15 mm, IP66, ステンレススチール 1.4404(316L)
-
商品番号:2519590000販売単位:1 items
KlipponBDX(補償要素), 調圧エレメント, M 25, 10 mm, IP66, ステンレススチール 1.4404(316L)
Added to Your Shopping Cart