Elektromekaniska reläer
MCZ SERIES relämoduler är bland de minsta på marknaden. Tack vare den låga bredden på 6,1 mm kan mycket utrymme sparas i panelen. Alla produkter i serien har tre överkopplingsterminaler och utmärker sig genom enkel kabeldragning med insticksöverkopplingar. Systemet med klämfjäderanslutningsklämma, beprövat miljontals gånger, och der integrerade skyddet mot polförväxling säkerställer en hög nivå av säkerhet vid installation och drift. Tillbehör med exakt passform som överkopplingar, märkningar och ändplattor gör MCZ SERIES mångsidig och praktisk att använda.
• Fjäderanslutning
• Integrerad överkoppling i in-/utgång.
• Det klämbara ledartvärsnittet är 0,5 till 1,5 mm²
• Varianter av MCZ TRAK-typ är särskilt lämpade för transportsektorn och har testats enligt DIN EN 50155
-
Produkt-ID:8713900000VPE:10 items
MCZ-SERIES TRAK, Relämodul, Antal kontakter: 1, Växlandekontakt AgSnO, Märkstyrspänning: 36 V DC +25 % / -30 %, Varaktig ström: 6 A, Fjäderanslutning, Testknapp finns: Nej
-
Produkt-ID:8713910000VPE:10 items
MCZ-SERIES TRAK, Relämodul, Antal kontakter: 1, Växlandekontakt AgSnO, Märkstyrspänning: 48 V…110 V DC +25 % / -30 %, Varaktig ström: 6 A, Fjäderanslutning, Testknapp finns: Nej
-
Produkt-ID:8713890000VPE:10 items
MCZ-SERIES TRAK, Relämodul, Antal kontakter: 1, Växlandekontakt AgSnO, Märkstyrspänning: 24 V DC +25 % / -30 %, Varaktig ström: 6 A, Fjäderanslutning, Testknapp finns: Nej
-
Produkt-ID:8499550000VPE:10 items
MCZ-SERIES TRAK, Relämodul, Antal kontakter: 1, Slutande AgSnO, Märkstyrspänning: 24 V DC +25 % / -30 %, Varaktig ström: 6 A, Fjäderanslutning, Testknapp finns: Nej
-
Produkt-ID:8574070000VPE:10 items
MCZ-SERIES TRAK, Relämodul, Antal kontakter: 1, Slutande AgSnO, Märkstyrspänning: 48 V…110 V DC +25 % / -30 %, Varaktig ström: 6 A, Fjäderanslutning, Testknapp finns: Nej
-
Produkt-ID:8790510000VPE:10 items
MCZ-SERIES TRAK, Relämodul, Antal kontakter: 1, Växlandekontakt AgSnO förgylld, Märkstyrspänning: 36 V DC +25 % / -30 %, Varaktig ström: 6 A, Fjäderanslutning, Testknapp finns: Nej
-
Produkt-ID:8790500000VPE:10 items
MCZ-SERIES TRAK, Relämodul, Antal kontakter: 1, Växlandekontakt AgSnO förgylld, Märkstyrspänning: 48 V…110 V DC +25 % / -30 %, Varaktig ström: 6 A, Fjäderanslutning, Testknapp finns: Nej
-
Produkt-ID:8790520000VPE:10 items
MCZ-SERIES TRAK, Relämodul, Antal kontakter: 1, Växlandekontakt AgSnO förgylld, Märkstyrspänning: 24 V DC +25 % / -30 %, Varaktig ström: 6 A, Fjäderanslutning, Testknapp finns: Nej