Латунные кабельные вводы Ex e
Латунные кабельные вводы, подходящие для использования во взрывоопасных зонах Ex e (повышенная безопасность). Они прошли испытание в соответствии с последними нормами и стандартами IEC/EN 60079-0, а также имеют необходимый сертификат ATEX.
-
№ продукта:1460050000Упаковочная единица:50 Штука
VG Ex MS (латунный кабельный ввод Ex), Кабельный ввод, прямой, M 20, 16 mm, OD min. 3 - OD max. 12 mm, IP66, IP68, Латунь никелированная
-
№ продукта:1460090000Упаковочная единица:10 Штука
VG Ex MS (латунный кабельный ввод Ex), Кабельный ввод, прямой, M 40, 18 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP66, IP68, Латунь никелированная
-
№ продукта:1460040000Упаковочная единица:50 Штука
VG Ex MS (латунный кабельный ввод Ex), Кабельный ввод, прямой, M 16, 16 mm, OD min. 3 - OD max. 12 mm, IP66, IP68, Латунь никелированная
-
№ продукта:1460070000Упаковочная единица:20 Штука
VG Ex MS (латунный кабельный ввод Ex), Кабельный ввод, прямой, M 25, 16 mm, OD min. 10 - OD max. 18 mm, IP66, IP68, Латунь никелированная
-
№ продукта:1460080000Упаковочная единица:20 Штука
VG Ex MS (латунный кабельный ввод Ex), Кабельный ввод, прямой, M 32, 16 mm, OD min. 14 - OD max. 24 mm, IP66, IP68, Латунь никелированная
Added to Your Shopping Cart