Sárgaréz tömszelencék, Ex e
A bronz kábel tömszelencék alkalmasak a robbanásveszélyes Ex e (növelt biztonságú) zónákban történő használatra. Ezeket a legújabb IEC/EN 60079-0 szabványok szerint teszteltük, és megkapták a szükséges ATEX tanúsítványt.
-
Cikkszám:1460090000Csomagolási egység:10 Darab
VG Ex MS (Ex sárgaréz tömszelence), Tömszelencék, egyenes, M 40, 18 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP66, IP68, Sárgaréz, nikkelezett
-
Cikkszám:1460050000Csomagolási egység:50 Darab
VG Ex MS (Ex sárgaréz tömszelence), Tömszelencék, egyenes, M 20, 16 mm, OD min. 3 - OD max. 12 mm, IP66, IP68, Sárgaréz, nikkelezett
-
Cikkszám:1460080000Csomagolási egység:20 Darab
VG Ex MS (Ex sárgaréz tömszelence), Tömszelencék, egyenes, M 32, 16 mm, OD min. 14 - OD max. 24 mm, IP66, IP68, Sárgaréz, nikkelezett
-
Cikkszám:1460040000Csomagolási egység:50 Darab
VG Ex MS (Ex sárgaréz tömszelence), Tömszelencék, egyenes, M 16, 16 mm, OD min. 3 - OD max. 12 mm, IP66, IP68, Sárgaréz, nikkelezett
-
Cikkszám:1460070000Csomagolási egység:20 Darab
VG Ex MS (Ex sárgaréz tömszelence), Tömszelencék, egyenes, M 25, 16 mm, OD min. 10 - OD max. 18 mm, IP66, IP68, Sárgaréz, nikkelezett
Added to Your Shopping Cart