황동 케이블 글랜드 Ex e
폭발 위험 구역 Ex e(안전증) 및 Ex i(본질 안전) 내의 사용에 적합한 황동 케이블 글랜드. 이 케이블 글랜드는 최신 표준 및 IEC/EN 60079-0 기준에 따라 테스트를 받았으며, ATEX 인증 IECEx 인증도 획득했습니다.
-
항목 번호:1460070000패키징 단위:20 PC
VG Ex MS(Ex 황동 케이블 글랜드), 케이블 글랜드, 직선, M 25, 16 mm, OD min. 10 - OD max. 18 mm, IP66, IP68, 황동, 니켈 도금
-
항목 번호:1460040000패키징 단위:50 PC
VG Ex MS(Ex 황동 케이블 글랜드), 케이블 글랜드, 직선, M 16, 16 mm, OD min. 3 - OD max. 12 mm, IP66, IP68, 황동, 니켈 도금
-
항목 번호:1460050000패키징 단위:50 PC
VG Ex MS(Ex 황동 케이블 글랜드), 케이블 글랜드, 직선, M 20, 16 mm, OD min. 3 - OD max. 12 mm, IP66, IP68, 황동, 니켈 도금
-
항목 번호:1460090000패키징 단위:10 PC
VG Ex MS(Ex 황동 케이블 글랜드), 케이블 글랜드, 직선, M 40, 18 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP66, IP68, 황동, 니켈 도금
-
항목 번호:1460080000패키징 단위:20 PC
VG Ex MS(Ex 황동 케이블 글랜드), 케이블 글랜드, 직선, M 32, 16 mm, OD min. 14 - OD max. 24 mm, IP66, IP68, 황동, 니켈 도금
Added to Your Shopping Cart