Signal Converter
-
항목 번호:8857030000패키징 단위:1 PC
JACKPAC, 레벨 컨버터, 정격 제어 전압: 18~24~30 V DC , 정격 스위칭 전압: 18 ~ 30 V DC, 연속 전류: 0.4 A, M12 플러그/소켓, A-코딩
-
항목 번호:8852350000패키징 단위:1 PC
JACKPAC, 레벨 컨버터, 정격 제어 전압: 18~24~30 V DC , 정격 스위칭 전압: 18 ~ 30 V DC, 연속 전류: 0.4 A, M12 플러그/소켓, A-코딩
-
항목 번호:8771430000패키징 단위:1 PC
JACKPAC, 릴레이 모듈, 접점 개수: 1, CO 접점 AgSnO, 정격 제어 전압: 24 V DC ±20 %, 연속 전류: 2 A, M12 플러그/소켓, A-코딩
-
항목 번호:8771420000패키징 단위:1 PC
JACKPAC, 릴레이 모듈, 접점 개수: 1, CO 접점 AgSnO, 정격 제어 전압: 24 V DC ±20 %, 연속 전류: 2 A, M12 플러그/소켓, A-코딩
-
-
항목 번호:8929960000패키징 단위:1 PC
JACKPAC, 레벨 컨버터, 정격 제어 전압: 18~24~30 V DC , 정격 스위칭 전압: 3...33 V DC, M12 플러그 / 플러그, A 코딩
-
항목 번호:2465830000패키징 단위:1 PC
JACKPAC, 옵토커플러, 정격 제어 전압: 18~24~30 V DC , 정격 스위칭 전압: 3...33 V DC, M12 플러그 / 플러그, A 코딩
-
항목 번호:8771440000패키징 단위:1 PC
JACKPAC, 펄스 신장 회로, 접점 개수: 1, NO 접점, AgSnO, 정격 제어 전압: 18~24~30 V DC, 연속 전류: 0.4 A, M12 플러그/소켓, A-코딩
-
항목 번호:8836630000패키징 단위:1 PC
JACKPAC, 펄스 신장 회로, 접점 개수: 1, NO 접점, AgSnO, 정격 제어 전압: 18~24~30 V DC, 연속 전류: 0.4 A, M12 플러그/소켓, A-코딩