Baugröße 9 (48A)
Das ausgeklügelte Verriegelungssystem wird konsequent aus Edelstahl gefertigt. Das bedeutet Langlebigkeit, Korrisionsbeständigkeit und Schlagfestigkeit.
Die Verriegelung der Gehäuse bietet Sicherheit mit System. Unser einzigartiges, patentiertes Bügelsystem gibt der Gehäuseverriegelung sicheren Halt und schützt vor unbeabsichtigtem Öffnen.
Durch die Lasermakierung wird eine Identifizierung auf einem Blick ermöglicht. Damit Sie jedes Produkt sofort zuordnen können, ist eine dauerhafte Kennzeichnung direkt auf das Gehäuse gelasert.
Weidmüller RockStar® Gehäuse IP65 / NEMA Typ 4X sind Ihre erste Wahl, wenn es um Industriegehäuse in der Schutzart IP65 geht.
-
Art.-Nr.:1788550000VPE:1 Stück
HDC - Gehäuse, Baugröße: 9, Schutzart: IP65, Kabeleingang seitlich, Steckergehäuse, Längsbügel am Unterteil, Standard, Größe Kabeleingänge: M 32
-
Art.-Nr.:1666710000VPE:1 Stück
HDC - Gehäuse, Baugröße: 9, Schutzart: IP65, Kabeleingang seitlich, Steckergehäuse, Längsbügel am Unterteil, Standard, Größe Kabeleingänge: PG 29
-
Art.-Nr.:1788560000VPE:1 Stück
HDC - Gehäuse, Baugröße: 9, Schutzart: IP65, Kabeleingang oben, Steckergehäuse, Längsbügel am Unterteil, Standard, Größe Kabeleingänge: M 32
-
Art.-Nr.:1666730000VPE:1 Stück
HDC - Gehäuse, Baugröße: 9, Schutzart: IP65, Kabeleingang oben, Steckergehäuse, Längsbügel am Unterteil, Standard, Größe Kabeleingänge: PG 29
-
Art.-Nr.:1666740000VPE:1 Stück
HDC - Gehäuse, Baugröße: 9, Schutzart: IP65, Anbaugehäuse, Längsbügel am Unterteil, Standard, Größe Kabeleingänge: none
-
Art.-Nr.:1666750000VPE:1 Stück
HDC - Gehäuse, Baugröße: 9, Schutzart: IP65, Anbaugehäuse, Längsbügel am Unterteil, Standard, mit Deckel, Größe Kabeleingänge: none
-
Art.-Nr.:1788570000VPE:1 Stück
HDC - Gehäuse, Baugröße: 9, Schutzart: IP65, Sockelgehäuse, Längsbügel am Unterteil, Standard, Größe Kabeleingänge: M 32
-
Art.-Nr.:1666770000VPE:1 Stück
HDC - Gehäuse, Baugröße: 9, Schutzart: IP65, Sockelgehäuse, Längsbügel am Unterteil, Standard, Größe Kabeleingänge: PG 29
-
Art.-Nr.:1666810000VPE:1 Stück
HDC - Gehäuse, Baugröße: 9, Schutzart: IP65, Sockelgehäuse, Längsbügel am Unterteil, Standard, mit Deckel, Größe Kabeleingänge: PG 29