베이스의 엔드 로킹
빈틈없이 설계된 인터록 시스템은 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 따라서 제품 수명이 길 뿐만 아니라 부식과 충격에 강합니다.
하우징 인터록 시스템은 통합 안전을 제공합니다. 특허를 받은 바이드뮬러의 고유한 스프링 시스템은 하우징 인터록에 안전한 그립감을 제공하고 인터록 시스템이 실수로 열리지 않도록 방지합니다.
레이저 마킹을 활용하면 쉽고 빠르게 마킹할 수 있습니다. 각 하우징 제품을 신속하게 지정하고 배치할 수 있도록 레이저 마킹을 통해 각 하우징을 영구적으로 라벨링합니다.
바이드뮬러 RockStar® IP 65 / NEMA 타입 4X 하우징 - IP 65 보호 등급의 산업용 하우징을 위한 1차적 선택.
-
항목 번호:1788560000패키징 단위:1 PC
HDC 인클로저, 설치 사이즈: 9, 보호 등급: IP65, 상단 케이블 인입, 플러그 하우징, 엔드 록킹 클램프, 하부, 표준, 케이블 엔트리 사이즈: M 32
-
항목 번호:1666730000패키징 단위:1 PC
HDC 인클로저, 설치 사이즈: 9, 보호 등급: IP65, 상단 케이블 인입, 플러그 하우징, 엔드 록킹 클램프, 하부, 표준, 케이블 엔트리 사이즈: PG 29
-
항목 번호:1788550000패키징 단위:1 PC
HDC 인클로저, 설치 사이즈: 9, 보호 등급: IP65, 측면 케이블 인입, 플러그 하우징, 엔드 록킹 클램프, 하부, 표준, 케이블 엔트리 사이즈: M 32
-
항목 번호:1666710000패키징 단위:1 PC
HDC 인클로저, 설치 사이즈: 9, 보호 등급: IP65, 측면 케이블 인입, 플러그 하우징, 엔드 록킹 클램프, 하부, 표준, 케이블 엔트리 사이즈: PG 29
-
항목 번호:1666740000패키징 단위:1 PC
HDC 인클로저, 설치 사이즈: 9, 보호 등급: IP65, 벌크헤드 하우징, 엔드 록킹 클램프, 하부, 표준, 케이블 엔트리 사이즈: none
-
항목 번호:1666750000패키징 단위:1 PC
HDC 인클로저, 설치 사이즈: 9, 보호 등급: IP65, 벌크헤드 하우징, 엔드 록킹 클램프, 하부, 표준, 커버 포함, 케이블 엔트리 사이즈: none
-
항목 번호:1788570000패키징 단위:1 PC
HDC 인클로저, 설치 사이즈: 9, 보호 등급: IP65, 베이스 하우징, 엔드 록킹 클램프, 하부, 표준, 케이블 엔트리 사이즈: M 32
-
항목 번호:1666770000패키징 단위:1 PC
HDC 인클로저, 설치 사이즈: 9, 보호 등급: IP65, 베이스 하우징, 엔드 록킹 클램프, 하부, 표준, 케이블 엔트리 사이즈: PG 29
-
항목 번호:1666810000패키징 단위:1 PC
HDC 인클로저, 설치 사이즈: 9, 보호 등급: IP65, 베이스 하우징, 엔드 록킹 클램프, 하부, 표준, 커버 포함, 케이블 엔트리 사이즈: PG 29