Egenskaper
Utförande | Halogenfri kabelkanal, 50 mm x 75 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm |
Art.nr. | 2589810000 |
Typ | CD-HF 50X75 5/7.5 LTGY |
GTIN (EAN) | 4050118603187 |
Förp. | 24 |
Leveransstatus | Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden. |
Tillgänglig till | 31.12.2025 |
Höjd | 50 mm |
Bygghöjd (tum) | 1,968 inch |
Bredd | 75 mm |
Byggbredd (tum) | 2,953 inch |
Längd | 2 000 mm |
Bygglängd (tum) | 78,74 inch |
Nettovikt | 529 g |
Temperaturområde för användning | -25...105 °C |
RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Användbar area | 3 220 mm² |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 |
Flexibel kabelkanal | Nej |
Färgkod | ljusgrå |
Halogener | Nej |
Ingår i leverans |
Kabelkanal
Lock |
Krypströmtålig | Ja |
Lock | Ja |
Material | PC-ABS |
Monteringstyp |
skruvad
limmad nitad |
Normer | I enlighet med DIN SS-EN 50085 |
Sidopanelens utförande | slitsad |
Slitsavstånd | 7,5 mm |
Slitsbredd | 5 mm |
Temperaturområde för användning | -25...105 °C |
Produktinformation | Av tillverkningsskäl kan det finnas rester av plastfibrer på de standsade kanterna; plastfiber har ingen inverkan på användningen. |
Kataloger | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000012 |
ETIM 7.0 | EC000012 |
ETIM 8.0 | EC000012 |
ETIM 9.0 | EC000012 |
ETIM 10.0 | EC000012 |
ECLASS 9.1 | 27-40-07-03 |
ECLASS 10.0 | 27-40-07-03 |
ECLASS 11.0 | 27-40-07-03 |
ECLASS 12.0 | 27-40-07-03 |
ECLASS 13.0 | 27-40-07-03 |
ECLASS 14.0 | 27-40-07-03 |
ECLASS 15.0 | 27-40-07-03 |
Godkännanden |  |
ROHS | Uppfyllelse |
UL File Number Search | [UL-webbplats](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Certifikat nr. (UR) | E500004 |