Właściwości
Wersja | Obudowa modułowa, Obudowy OMNIMATE - seria CH20M czarny, Element bazowy, Szerokość: 22.5 mm |
Nr zam. | 2418630000 |
Typ | CH20M22 B BK/BK 2010 |
GTIN (EAN) | 4032248897742 |
Ilość | 10 szt. |
Głębokość | 108 mm |
Głębokość (cale) | 4,252 inch |
Wysokość | 109,3 mm |
Wysokość (cale) | 4,303 inch |
Szerokość | 22,5 mm |
Szerokość (cale) | 0,886 inch |
Masa netto | 33,5 g |
Temperatura otoczenia | -25 °C…85 °C |
Zakres temperatury stosowania | -40...120 ℃ |
Wilgotność | 5 - 93% wilg. wzgl., Tu = 40°C, brak kondensacji |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
grupa materiałów izolacyjnych | I |
Klasa palności wg UL 94 | V-0 |
Materiał izolacyjny | PA 66 GF 30 |
Porównywalny wskaźnik śledzenia (CTI) | 600 ≤ CTI |
Powierzchnia | nieobrobiony |
tworzywo | tworzywo sztuczne |
Barwny | czarny |
możliwość zalewania | Nie |
Stopień ochrony | IP20 po zamontowaniu |
Szyna | TS 35 |
Tabela kolorów (podobny) | RAL 9011 |
Liczba gniazd dla złącz żeńskich zamontowanego podzespołu, maks. | 6 |
Liczba płytek drukowanych, maks. | 1 |
Ilość poziomów przyłączeniowych, maks | 3 |
Liczba biegunów, maks. | 24 |
Wysokość komponentów na płytce drukowanej, maks. | 16,1 mm |
Rodzaj montażu płytki drukowanej | dwustronne |
Zgodnie ze standardem | DIN EN 61373:1999 (udary i wibracje) |
Warunki testu |
pięć obudów zamontowanych w rzędzie
200g dodatkowej masy na PCB |
Niezawodne osie |
X
Y Z |
Test zderzeniowy |
|
Test wibracyjny |
|
Testy termiczne |
|
Ilość poziomów przyłączeniowych, maks | 3 |
Kolor stopki przyczepianej | czarny |
grubość płytki drukowanej | 1,6 mm |
tolerancja grubości płytki drukowanej | ±0,15 mm |
tolerancja konturu płytki drukowanej | ±0,1 mm |
Możliwości obróbki | Obróbka laserowa |
Możliwość zastosowania etykiet specjalnych | Tak |
Proces zamówienia na życzenie klienta | Patrz wytyczne w sekcji do pobrania |
Warianty kolorystyczne | Więcej na życzenie |
Informacje produktowe | Obrys płytki drukowanej, strefy zastrzeżone i inne informacje dotyczące projektowania płytki drukowanej znajdują się w kategorii dotyczącej technologii połączeń i są oznaczone odpowiednimi męskimi nagłówkami w obszarze pobierania. |
Dane projektowe |
[CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_54704)
[PCB Reference Layout](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_72927) [CAD data -- Pin_header_pin_length_CH20M_A_OV_PCB-SHL_70315](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_188765) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.2418630000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2418630000) |
Dokumentacja techniczna | [PCB_position_50881_LP-POSITION_22MM](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_188761) |
Dokumentacja użytkownika |
[Guideline customerspecific housings CH20M12-67](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_177964)
[Guideline kundenspezifische Gehäuse CH20M12-67](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_177965) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Broszury |
[FL ANALO.SIGN.CONV. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38237)
[MB DEVICE MANUF. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38257) [FL MACHINE SAFETY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38228) [FL 72H SAMPLE SER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38294) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) |
ETIM 8.0 | EC001031 |
ETIM 9.0 | EC001031 |
ETIM 10.0 | EC001031 |
ECLASS 11.0 | 27-18-27-92 |
ECLASS 12.0 | 27-18-27-92 |
ECLASS 13.0 | 27-19-06-01 |
ECLASS 14.0 | 27-19-06-01 |
ECLASS 15.0 | 27-19-06-01 |
ROHS | Zgodny |